(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水平搭扣式拉型肘節夾鉗

水平搭扣式拉型肘節夾鉗

搭扣式肘節夾鉗GN 851的U形螺栓搭扣行程可在其範圍內調整。
在夾緊位置時,附夾臂的U形螺栓搭扣平行於操作把手的平面。
除了表中所示的標準長度U形螺栓搭扣外,GN 951.1系列還提供各種其他長度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
851-160-T
851-160-T2
851-320-T
851-320-T2
851-700-T
851-700-T2
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式
11天~ 160T,無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置
14天~ 160T2,附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置
8天~ 320T,無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置
14天~ 320T2,附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置
11天~ 700T,無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置
11天~ 700T2,附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務