(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水平動作肘節夾鉗 附垂直底座

水平動作肘節夾鉗 附垂直底座

GN 820.2水平動作肘節夾鉗根據肘節原理運作:手把和夾桿移動方向相反。
夾持動作所需空間較小。處於夾緊位置時,操作手把位於水平位置。安裝面可旋轉90°,有助於節省夾持點之外的安裝空間。
水平動作肘節夾鉗U形拉桿版本,附兩個法蘭墊圈(MF型),可配合用途使用夾持螺絲。MFC型附裝有氯丁橡膠端頭的主軸總成。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
820.2-75-MF
820.2-75-MFC
820.2-130-MF
820.2-130-MFC
820.2-230-MF
820.2-230-MFC
820.2-355-MF
820.2-355-MFC
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式
11天~ 75MF,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
14天~ 75MFC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
11天~ 130MF,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
14天~ 130MFC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 230MF,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
8天~ 230MFC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 355MF,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
8天~ 355MFC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務