(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

水平動作肘節夾鉗 附水平底座

水平動作肘節夾鉗 附水平底座

GN 820水平動作肘節夾鉗根據肘節原理運作:手把和夾桿移動方向相反。
夾持動作所需空間較小。處於夾緊位置時,操作手把位於水平位置。
水平動作肘節夾鉗U形拉桿版本,附兩個法蘭墊圈(M型),可配合用途使用夾持螺絲。MC型附裝有氯丁橡膠端頭的主軸總成。
O型可以透過焊接扣環使用,且扣環可配合用途安裝下向式緊固組件,也可以將夾桿與GN 809夾鉗座結合使用,將工件固定到位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
820-25-M
820-75-M
820-75-MC
820-75-O
820-130-M
820-130-MC
820-130-O
820-230-M
820-230-MC
820-230-O
820-355-M
820-355-MC
820-355-O
820-455-M
820-455-MC
820-455-O
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式
8天~ 25M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
11天~ 75M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
14天~ 75MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 75O,實心拉桿版本,附扣環
11天~ 130M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
14天~ 130MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
11天~ 130O,實心拉桿版本,附扣環
8天~ 230M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
8天~ 230MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 230O,實心拉桿版本,附扣環
8天~ 355M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
14天~ 355MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 355O,實心拉桿版本,附扣環
8天~ 455M,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
8天~ 455MC,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
8天~ 455O,實心拉桿版本,附扣環

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務