(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平鉸鏈 錐形凹槽 -90°、180° GANTER

平鉸鏈 錐形凹槽 -90°、180° GANTER

GN 237鉸鏈的特點是精巧且穩定的設計。不同的材質和表面選擇,加上兩種安裝類型,可可實現多種具體的用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
237-AL-30-30-A-EL
237-AL-40-40-A-EL
237-AL-50-50-A-EL
237-AL-60-60-A-EL
237-ZD-30-30-A-CR
237-ZD-30-30-A-SR
237-ZD-30-30-A-SW
237-ZD-40-40-A-CR
237-ZD-40-40-A-SR
237-ZD-40-40-A-SW
237-ZD-40-40-C-CR
237-ZD-40-40-C-SR
237-ZD-40-40-C-SW
237-ZD-50-50-A-CR
237-ZD-50-50-A-SR
237-ZD-50-50-A-SW
237-ZD-50-50-C-CR
237-ZD-50-50-C-SR
237-ZD-50-50-C-SW
237-ZD-60-60-A-CR
237-ZD-60-60-A-SR
237-ZD-60-60-A-SW
237-ZD-60-60-C-CR
237-ZD-60-60-C-SR
237-ZD-60-60-C-SW
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
材質 長度l1
(mm)
型式 表面處理 重量
(kg)
14天~ 30AL-鋁30A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻EL-黑色陽極處理,原色0.011
8天~ 40AL-鋁40A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻EL-黑色陽極處理,原色0.024
14天~ 50AL-鋁50A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻EL-黑色陽極處理,原色0.048
11天~ 60AL-鋁60A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻EL-黑色陽極處理,原色0.090
8天~ 30[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件30A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻CR-鍍鉻0.019
8天~ 30[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件30A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.019
8天~ 30[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件30A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.019
11天~ 40[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件40A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻CR-鍍鉻0.050
14天~ 40[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件40A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.045
8天~ 40[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件40A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.042
8天~ 40[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件40C,2x2螺桿CR-鍍鉻0.069
8天~ 40[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件40C,2x2螺桿SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.059
14天~ 40[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件40C,2x2螺桿SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.059
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件50A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻CR-鍍鉻0.078
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件50A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.089
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件50A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.087
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件50C,2x2螺桿CR-鍍鉻0.102
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件50C,2x2螺桿SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.103
11天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件50C,2x2螺桿SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.102
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件60A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻CR-鍍鉻0.164
14天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件60A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.150
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件60A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.160
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件60C,2x2螺桿CR-鍍鉻0.194
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件60C,2x2螺桿SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.190
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件60C,2x2螺桿SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.200

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務