(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平鉸鏈 內螺牙 不對稱 壓鑄鋅 GN 138 GANTER

平鉸鏈 內螺牙 不對稱 壓鑄鋅 GN 138 GANTER

GN 138鉸鏈設計新穎,適用於注重設計周詳和時尚外觀的廠房和機械設備。
背面隱藏式防篡改安裝突顯並強化了鉸鏈的特殊外觀。
尺寸l1/l2和鑽孔間距m1/m2符合常用鉸鏈GN 237/GN 237.1,並且可以替換。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
138-ZD-40-42-A-SR
138-ZD-40-42-A-SW
138-ZD-50-52-A-SR
138-ZD-50-52-A-SW
138-ZD-60-62-A-SR
138-ZD-60-62-A-SW
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
長度l1
(mm)
表面處理 重量
(kg)
11天~ 4240SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.050
12天~ 4240SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.072
12天~ 5250SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.130
12天~ 5250SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.131
12天~ 6260SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.210
12天~ 6260SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.210

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ZD,鋅壓鑄件 型式 A-2x2螺牙盲孔

此分類還有這些商品

技術支援服務