(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重型按拉兼用型肘節夾鉗

重型按拉兼用型肘節夾鉗

GN 842按拉兼用型肘節夾鉗具備堅固的大型本體,適用於需要極高固定能力的場合。
尺寸70的安裝孔為沉頭孔,可安裝內六角皿頭螺栓DIN 912-M4。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
842-70-AS
842-1100-AS
842-160-AS
842-2100-AS
842-3100-AS
842-360-AS
842-550-AS
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
11天~ 70
11天~ 1100
11天~ 160
8天~ 2100
8天~ 3100
11天~ 360
8天~ 550

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 AS,鋼或黃銅底座,鍛造

此分類還有這些商品

技術支援服務