(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
撐帽式定位銷GN 6321.1可做為腳座使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 (φ) | 高度h |
---|---|---|---|---|
8天~ | 6 | 2.5 | ||
8天~ | 6 | 4.5 | ||
12天~ | 6 | 5 | ||
12天~ | 10 | 4.5 | ||
13天~ | 10 | 8 | ||
11天~ | 16 | 5 | ||
8天~ | 16 | 13 | ||
8天~ | 20 | 6 | ||
8天~ | 20 | 12 | ||
11天~ | 25 | 8 | ||
11天~ | 25 | 20 | ||
8天~ | 25 | 30 | ||
8天~ | 30 | 25 | ||
8天~ | 30 | 40 | ||
8天~ | 30 | 50 | ||
8天~ | 30 | 65 | ||
8天~ | 40 | 13 | ||
8天~ | 40 | 32 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策