(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

手轉旋鈕 GN 6335.9 增強固定型

手轉旋鈕 GN 6335.9 增強固定型

GN 6335.9 手轉旋鈕的夾緊接觸區透過軸向滾珠軸承連接到旋鈕。

此設計的優點如下:
透過大幅減少摩擦,使固定力加倍。星形旋鈕和組件之間的接觸區沒有移動,大幅減少在夾緊區留下任何痕跡的狀況。此外,透過提高預緊力,還可降低蠕變係數。

螺牙d1 M6~12

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6335.9-40-M6
6335.9-50-M8
6335.9-63-M10
6335.9-80-M12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部螺牙 d2 本體 外徑 d1
(φ)
12天~ M 640
12天~ M 850
12天~ M 1063
12天~ M 1280

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 多角形 種類 十字形
材質 尼龍 安裝部 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引