(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼/塑膠製導引滾輪

鋼/塑膠製導引滾輪

導引滾輪GN 753適用於移動或導引較小的荷重。通常用於驅動工程。
在表中的徑向荷重能力下,導引滾輪的最低運轉次數可達到100萬轉。一般情況下,導引滾輪不應在軸向荷重下使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
753-19-B5-KF-1
753-19-B5-KK-1
753-19-B5-KR-1
753-19-B5-KV-1
753-19-B5-ZL-1
753-19-B6-ZL-1
753-19-M6-KF-2
753-19-M6-KK-2
753-19-M6-KR-2
753-19-M6-KV-2
753-19-M6-ZL-2
753-22-B6-KF-1
753-22-B6-KK-1
753-22-B6-KR-1
753-22-B6-KV-1
753-22-B6-ZL-1
753-22-B8-ZL-1
753-22-M6-KF-2
753-22-M6-KK-2
753-22-M6-KR-2
753-22-M6-KV-2
753-22-M6-ZL-2
753-26-B6-KF-1
753-26-B6-KK-1
753-26-B6-KR-1
753-26-B6-KV-1
753-26-B6-ZL-1
753-26-B10-ZL-1
753-26-M6-KF-2
753-26-M6-KK-2
753-26-M6-KR-2
753-26-M6-KV-2
753-26-M6-ZL-2
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1
(φ)
直徑d2 螺牙d3 型式 識別No.
13天~ 19B 5-KF,楔形1,附鑽孔
11天~ 19B 5-KK,凹形1,附鑽孔
11天~ 19B 5-KR,環形 (O形環)1,附鑽孔
8天~ 19B 5-KV,凸形1,附鑽孔
8天~ 19B 5-ZL,圓筒1,附鑽孔
8天~ 19B 6-ZL,圓筒1,附鑽孔
8天~ 19-M 6KF,楔形2,附螺桿
11天~ 19-M 6KK,凹形2,附螺桿
11天~ 19-M 6KR,環形 (O形環)2,附螺桿
8天~ 19-M 6KV,凸形2,附螺桿
11天~ 19-M 6ZL,圓筒2,附螺桿
13天~ 22B 6-KF,楔形1,附鑽孔
8天~ 22B 6-KK,凹形1,附鑽孔
8天~ 22B 6-KR,環形 (O形環)1,附鑽孔
8天~ 22B 6-KV,凸形1,附鑽孔
8天~ 22B 6-ZL,圓筒1,附鑽孔
11天~ 22B 8-ZL,圓筒1,附鑽孔
8天~ 22-M 6KF,楔形2,附螺桿
8天~ 22-M 6KK,凹形2,附螺桿
11天~ 22-M 6KR,環形 (O形環)2,附螺桿
11天~ 22-M 6KV,凸形2,附螺桿
11天~ 22-M 6ZL,圓筒2,附螺桿
8天~ 26B 6-KF,楔形1,附鑽孔
8天~ 26B 6-KK,凹形1,附鑽孔
8天~ 26B 6-KR,環形 (O形環)1,附鑽孔
8天~ 26B 6-KV,凸形1,附鑽孔
8天~ 26B 6-ZL,圓筒1,附鑽孔
8天~ 26B 10-ZL,圓筒1,附鑽孔
8天~ 26-M 6KF,楔形2,附螺桿
11天~ 26-M 6KK,凹形2,附螺桿
12天~ 26-M 6KR,環形 (O形環)2,附螺桿
8天~ 26-M 6KV,凸形2,附螺桿
13天~ 26-M 6ZL,圓筒2,附螺桿

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務