(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
導引銷GN 771.1通常配合DIN 172/DIN 179導引襯套使用。
軸公差p6確保在安裝孔H7中完美壓入配合,安裝凸耳l3讓安裝更輕鬆。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
771.1-4-16-8 |
771.1-5-18-8 |
771.1-6-22-10 |
771.1-8-24-10 |
771.1-10-28-12 |
771.1-12-30-12 |
771.1-16-36-16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d | 長度l1 | 部分長度 |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 4 | 16 | 8 | ||
11天~ | 5 | 18 | 8 | ||
11天~ | 6 | 22 | 10 | ||
8天~ | 8 | 24 | 10 | ||
8天~ | 10 | 28 | 12 | ||
8天~ | 12 | 30 | 12 | ||
8天~ | 16 | 36 | 16 |