(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製附法蘭鑽孔襯套 DIN 172、DIN 179

鋼製附法蘭鑽孔襯套 DIN 172、DIN 179

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 鋼製附法蘭鑽孔襯套 DIN 172、DIN 179
  • 鋼製附法蘭鑽孔襯套 DIN 172、DIN 179

本標準表中列出的尺寸僅為部分DIN標準(現已撤銷)。
對於涉及定位的用途,我們建議與GN 771.1導引銷組合使用。
對於公差為n6的安裝襯套,通常提供與外徑相對應的公差H7孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
172-B0,​6-6-A
172-B0,​7-6-A
172-B0,​8-6-A
172-B0,​9-6-A
172-B0,​9-9-A
172-B1,​1-6-A
172-B1,​1-9-A
172-B1,​2-6-A
172-B1,​2-9-A
172-B1,​3-6-A
172-B1,​3-9-A
172-B1,​4-6-A
172-B1,​4-9-A
172-B1,​5-6-A
172-B1,​5-9-A
172-B1,​6-6-A
172-B1,​6-9-A
172-B1-6-A
172-B1,​7-6-A
172-B1,​7-9-A
172-B1,​8-6-A
172-B1,​8-9-A
172-B1,​9-6-A
172-B1,​9-9-A
172-B1-9-A
172-B2,​1-6-A
172-B2,​1-9-A
172-B2,​2-6-A
172-B2,​2-9-A
172-B2,​3-6-A
172-B2,​3-9-A
172-B2,​4-6-A
172-B2,​4-9-A
172-B2,​5-6-A
172-B2,​5-9-A
172-B2,​6-6-A
172-B2,​6-9-A
172-B2-6-A
172-B2,​7-8-A
172-B2,​7-12-A
172-B2,​7-16-A
172-B2,​8-8-A
172-B2,​8-12-A
172-B2,​8-16-A
172-B2,​9-8-A
172-B2,​9-12-A
172-B2,​9-16-A
172-B2-9-A
172-B3,​1-8-A
172-B3,​1-12-A
172-B3,​1-16-A
172-B3,​2-8-A
172-B3,​2-12-A
172-B3,​2-16-A
172-B3,​3-8-A
172-B3,​3-12-A
172-B3,​3-16-A
172-B3,​4-8-A
172-B3,​4-12-A
172-B3,​4-16-A
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 d2 長度l1 型式 l2 d1 1 d3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 樣式 重量
(kg)
8天~ B 0,636A,單向鑽孔圓緣2-6-----B 0,6B 0,7B 0,8--0.001
8天~ B 0,736A,單向鑽孔圓緣2-6-----B 0,6B 0,7B 0,8--0.001
8天~ B 0,836A,單向鑽孔圓緣2-6-----B 0,6B 0,7B 0,8--0.001
8天~ B 0,936A,單向鑽孔圓緣2-6--------B 0,9-0.001
8天~ B 0,939A,單向鑽孔圓緣2-6--------B 0,9-0.001
8天~ B 1,146A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,149A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,246A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,249A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,346A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,349A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.002
8天~ B 1,446A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,449A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,546A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
12天~ B 1,549A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.002
8天~ B 1,646A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,649A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.002
8天~ B 136A,單向鑽孔圓緣2B 16----------0.001
8天~ B 1,746A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,749A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,846A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,849A,單向鑽孔圓緣2-7B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8--0.001
8天~ B 1,956A,單向鑽孔圓緣2-8--------B 1,9-0.001
8天~ B 1,959A,單向鑽孔圓緣2-8--------B 1,9-0.002
8天~ B 139A,單向鑽孔圓緣2B 16----------0.001
11天~ B 2,1-6A,單向鑽孔--------------
8天~ B 2,1-9A,單向鑽孔--------------
8天~ B 2,256A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.001
8天~ B 2,259A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.002
8天~ B 2,356A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.001
8天~ B 2,359A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.002
8天~ B 2,456A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.001
8天~ B 2,459A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.001
8天~ B 2.5-6A,單向鑽孔--------------
11天~ B 2.5-9A,單向鑽孔--------------
8天~ B 2,656A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.001
8天~ B 2,659A,單向鑽孔圓緣2B 28B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6----0.001
8天~ B 2-6A,單向鑽孔--------------
8天~ B 2,768A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.002
8天~ B 2,7612A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.003
8天~ B 2,7616A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.003
8天~ B 2,868A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.002
8天~ B 2,8612A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.003
12天~ B 2,8616A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.003
8天~ B 2,968A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.002
8天~ B 2,9612A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.003
8天~ B 2,9616A,單向鑽孔圓緣2.5-9------B 2,7B 2,8B 2,9-0.003
8天~ B 2-9A,單向鑽孔--------------
8天~ B 3,1-8A,單向鑽孔--------------
11天~ B 3,1-12A,單向鑽孔--------------
8天~ B 3,1-16A,單向鑽孔--------------
8天~ B 3,268A,單向鑽孔圓緣2.5B 39B 3,1B 3,2B 3,3-------0.002
8天~ B 3,2612A,單向鑽孔圓緣2.5B 39B 3,1B 3,2B 3,3-------0.003
8天~ B 3,2616A,單向鑽孔圓緣2.5B 39B 3,1B 3,2B 3,3-------0.004
11天~ B 3,3-8A,單向鑽孔--------------
11天~ B 3,3-12A,單向鑽孔--------------
11天~ B 3,3-16A,單向鑽孔--------------
8天~ B 3,478A,單向鑽孔圓緣2.5-10---B 3,4B 3,5B 3,6B 3,7B 3,8B 3,9-0.002
8天~ B 3,4712A,單向鑽孔圓緣2.5-10---B 3,4B 3,5B 3,6B 3,7B 3,8B 3,9-0.003
8天~ B 3,4716A,單向鑽孔圓緣2.5-10---B 3,4B 3,5B 3,6B 3,7B 3,8B 3,9-0.004

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務