(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附黃銅或塑膠樞軸的鋼止迴螺絲 GN 913.3,適用於工件不可有標記或損壞的用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙長度l1 | 螺牙d1 | 樞軸材質 |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 4 | M 4 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 5 | M 4 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 6 | M 4 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 6 | M 4 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 8 | M 4 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 8 | M 4 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 10 | M 4 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 10 | M 4 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 12 | M 4 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 12 | M 4 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 16 | M 4 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 16 | M 4 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 20 | M 4 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 20 | M 4 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 5 | M 5 | MS,黃銅 | ||
14天~ | 6 | M 5 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 8 | M 5 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 8 | M 5 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 10 | M 5 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 10 | M 5 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 12 | M 5 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 12 | M 5 | MS,黃銅 | ||
14天~ | 16 | M 5 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 16 | M 5 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 20 | M 5 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 20 | M 5 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 25 | M 5 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 25 | M 5 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 6 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
14天~ | 6 | M 6 | MS,黃銅 | ||
14天~ | 8 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 8 | M 6 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 10 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 10 | M 6 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 12 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 12 | M 6 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 16 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 16 | M 6 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 20 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 20 | M 6 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 25 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 25 | M 6 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 32 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 32 | M 6 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 40 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 40 | M 6 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 50 | M 6 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 50 | M 6 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 8 | M 8 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 8 | M 8 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 10 | M 8 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 12 | M 8 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 12 | M 8 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 16 | M 8 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 16 | M 8 | MS,黃銅 | ||
14天~ | 20 | M 8 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
11天~ | 20 | M 8 | MS,黃銅 | ||
11天~ | 25 | M 8 | KU,塑膠(聚甲醛POM) | ||
8天~ | 25 | M 8 | MS,黃銅 | ||
8天~ | 32 | M 8 | KU,塑膠(聚甲醛POM) |
Loading...
種類 | 無頭螺絲 | 螺絲材質 | 鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策