(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
塑膠齒輪桿把手 GN 310 鍍鋅鋼製
把手徑d1 8~16mm
把手長度l1 63~160mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手長度l1 (mm) | 球形/把手徑d1 (mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
15天~ | 63 | 8 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 63 | 8 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
8天~ | 63 | 8 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
14天~ | 80 | 8 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
11天~ | 80 | 8 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
8天~ | 80 | 8 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
14天~ | 100 | 8 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
11天~ | 100 | 8 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
14天~ | 100 | 8 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
14天~ | 80 | 10 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 80 | 10 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
14天~ | 80 | 10 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
8天~ | 100 | 10 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 100 | 10 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
14天~ | 100 | 10 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
11天~ | 125 | 10 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
11天~ | 125 | 10 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
8天~ | 125 | 10 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
11天~ | 100 | 12 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 100 | 12 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
8天~ | 100 | 12 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
8天~ | 125 | 12 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 125 | 12 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
14天~ | 125 | 12 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
11天~ | 160 | 12 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
11天~ | 160 | 12 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
11天~ | 160 | 12 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
14天~ | 125 | 14 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
14天~ | 125 | 14 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
8天~ | 125 | 14 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
8天~ | 160 | 14 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 160 | 14 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
8天~ | 160 | 14 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
8天~ | 200 | 14 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 200 | 14 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
14天~ | 200 | 14 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
8天~ | 160 | 16 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 160 | 16 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
8天~ | 160 | 16 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
8天~ | 200 | 16 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 200 | 16 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
11天~ | 200 | 16 | E 圓筒旋鈕 GN 519 | ||
8天~ | 250 | 16 | A 球形旋鈕 DIN 319 | ||
8天~ | 250 | 16 | D 圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719 | ||
15天~ | 250 | 16 | E 圓筒旋鈕 GN 519 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 固定型 | 形狀 | 球型 | 握柄材質 | 酚醛 |
---|---|---|---|---|---|
安裝部材質 | 鋼 | 安裝部表面處理 | 鍍鋅 | 安裝方式 | 外螺牙 |
表面處理 | ZB 鍍鋅,藍色鈍化 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策