(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製塑膠齒輪桿把手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
310-8-63-A-NI
310-8-63-D-NI
310-8-63-E-NI
310-8-80-A-NI
310-8-80-D-NI
310-8-80-E-NI
310-8-100-A-NI
310-8-100-D-NI
310-8-100-E-NI
310-10-80-A-NI
310-10-80-D-NI
310-10-80-E-NI
310-10-100-A-NI
310-10-100-D-NI
310-10-100-E-NI
310-10-125-A-NI
310-10-125-D-NI
310-10-125-E-NI
310-12-100-A-NI
310-12-100-D-NI
310-12-100-E-NI
310-12-125-A-NI
310-12-125-D-NI
310-12-125-E-NI
310-12-160-A-NI
310-12-160-D-NI
310-12-160-E-NI
310-14-125-A-NI
310-14-125-D-NI
310-14-125-E-NI
310-14-160-A-NI
310-14-160-D-NI
310-14-160-E-NI
310-14-200-A-NI
310-14-200-D-NI
310-14-200-E-NI
310-16-160-A-NI
310-16-160-D-NI
310-16-160-E-NI
310-16-200-A-NI
310-16-200-D-NI
310-16-200-E-NI
310-16-250-A-NI
310-16-250-D-NI
310-16-250-E-NI
型號數量折扣標準
出貨日
把手長度l1
(mm)
球形/把手徑d1
(mm)
型式
14天~ 638A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 638D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
11天~ 638E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 808A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 808D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 808E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 1008A,球形旋鈕 DIN 319
11天~ 1008D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
11天~ 1008E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 8010A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 8010D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 8010E,圓筒旋鈕 GN 519
14天~ 10010A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 10010D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
11天~ 10010E,圓筒旋鈕 GN 519
14天~ 12510A,球形旋鈕 DIN 319
11天~ 12510D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
14天~ 12510E,圓筒旋鈕 GN 519
11天~ 10012A,球形旋鈕 DIN 319
11天~ 10012D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 10012E,圓筒旋鈕 GN 519
11天~ 12512A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 12512D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 12512E,圓筒旋鈕 GN 519
11天~ 16012A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 16012D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
15天~ 16012E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 12514A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 12514D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
14天~ 12514E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 16014A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 16014D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 16014E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 20014A,球形旋鈕 DIN 319
11天~ 20014D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
14天~ 20014E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 16016A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 16016D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 16016E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 20016A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 20016D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 20016E,圓筒旋鈕 GN 519
8天~ 25016A,球形旋鈕 DIN 319
8天~ 25016D,圓端齒輪桿形旋鈕 GN 719
8天~ 25016E,圓筒旋鈕 GN 519

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI-不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務