(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼製叉形接頭

鋼製叉形接頭

叉形接頭GN 751由符合DIN 71752的叉形頭和附KL軸的銷(KL和SL型)或帶卡扣彈簧的銷(B型)組成。無需工具即可裝卸。

螺牙 d2 共有三種規格選擇:M公制牙、左選螺牙、細螺牙。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
751-4-8-M4-B
751-4-8-M4-KL
751-4-8-M4-SL
751-4-16-M4-KL
751-4-16-M4-SL
751-5-10-M5-B
751-5-10-M5-KL
751-5-10-M5-SL
751-5-10-M5L-B
751-5-10-M5L-KL
751-5-10-M5L-SL
751-5-20-M5-B
751-5-20-M5-KL
751-5-20-M5-SL
751-5-20-M5L-B
751-5-20-M5L-KL
751-5-20-M5L-SL
751-6-12-M6-B
751-6-12-M6-KL
751-6-12-M6-SL
751-6-12-M6L-B
751-6-12-M6L-KL
751-6-12-M6L-SL
751-6-24-M6-B
751-6-24-M6-KL
751-6-24-M6-SL
751-6-24-M6L-B
751-6-24-M6L-KL
751-6-24-M6L-SL
751-8-16-M8-B
751-8-16-M8-KL
751-8-16-M8-SL
751-8-16-M8F-B
751-8-16-M8F-KL
751-8-16-M8F-SL
751-8-16-M8L-B
751-8-16-M8L-KL
751-8-16-M8L-SL
751-8-32-M8-B
751-8-32-M8-KL
751-8-32-M8-SL
751-8-32-M8F-B
751-8-32-M8F-KL
751-8-32-M8F-SL
751-8-32-M8L-B
751-8-32-M8L-KL
751-8-32-M8L-SL
751-10-20-M10-B
751-10-20-M10-KL
751-10-20-M10-SL
751-10-20-M10F-B
751-10-20-M10F-KL
751-10-20-M10F-SL
751-10-20-M10L-B
751-10-20-M10L-KL
751-10-20-M10L-SL
751-10-40-M10-B
751-10-40-M10-KL
751-10-40-M10-SL
751-10-40-M10F-B
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 d2
(mm)
孔徑d1 細螺牙d2 左旋螺牙d2 長度l1 類型
13天~ M44--8B-附卡扣彈簧銷
8天~ M44--8KL-附單邊安裝環
8天~ M44--8SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
14天~ M44--16KL-附單邊安裝環
13天~ M44--16SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
12天~ M55--10B-附卡扣彈簧銷
11天~ M55--10KL-附單邊安裝環
8天~ M55--10SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -5-M5L10B-附卡扣彈簧銷
8天~ -5-M5L10KL-附單邊安裝環
8天~ -5-M5L10SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ M55--20B-附卡扣彈簧銷
8天~ M55--20KL-附單邊安裝環
11天~ M55--20SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -5-M5L20B-附卡扣彈簧銷
8天~ -5-M5L20KL-附單邊安裝環
8天~ -5-M5L20SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
11天~ M66--12B-附卡扣彈簧銷
12天~ M66--12KL-附單邊安裝環
8天~ M66--12SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
11天~ -6-M6L12B-附卡扣彈簧銷
8天~ -6-M6L12KL-附單邊安裝環
8天~ -6-M6L12SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ M66--24B-附卡扣彈簧銷
12天~ M66--24KL-附單邊安裝環
12天~ M66--24SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
13天~ -6-M6L24B-附卡扣彈簧銷
8天~ -6-M6L24KL-附單邊安裝環
8天~ -6-M6L24SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
12天~ M88--16B-附卡扣彈簧銷
8天~ M88--16KL-附單邊安裝環
8天~ M88--16SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -8M8F-16B-附卡扣彈簧銷
8天~ -8M8F-16KL-附單邊安裝環
8天~ -8M8F-16SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
13天~ -8-M8L16B-附卡扣彈簧銷
8天~ -8-M8L16KL-附單邊安裝環
8天~ -8-M8L16SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
11天~ M88--32B-附卡扣彈簧銷
8天~ M88--32KL-附單邊安裝環
8天~ M88--32SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -8M8F-32B-附卡扣彈簧銷
8天~ -8M8F-32KL-附單邊安裝環
8天~ -8M8F-32SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -8-M8L32B-附卡扣彈簧銷
8天~ -8-M8L32KL-附單邊安裝環
8天~ -8-M8L32SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ M1010--20B-附卡扣彈簧銷
11天~ M1010--20KL-附單邊安裝環
11天~ M1010--20SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -10M10F-20B-附卡扣彈簧銷
8天~ -10M10F-20KL-附單邊安裝環
8天~ -10M10F-20SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -10-M10L20B-附卡扣彈簧銷
11天~ -10-M10L20KL-附單邊安裝環
8天~ -10-M10L20SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ M1010--40B-附卡扣彈簧銷
8天~ M1010--40KL-附單邊安裝環
8天~ M1010--40SL-附安全夾 (僅限於d1=4~16)
8天~ -10M10F-40B-附卡扣彈簧銷

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767