(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製叉形頭

鋼製叉形頭

根據DIN規範,尺寸d1=12時細螺牙應為M12×1.5,但實際應用上通常搭配M12×1.25。DIN 71752標準中未預設尺寸d1=20的規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
71752-5-20-M5L
71752-8-16-M8L
71752-8-32-M8F
71752-8-32-M8L
71752-10-20-M10
71752-10-20-M10L
71752-10-40-M10L
71752-12-24-M12L
71752-12-48-M12L
71752-14-28-M14L
71752-14-56-M14F
71752-14-56-M14L
71752-16-32-M16L
71752-16-64-M16L
71752-20-40-M20L
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1 螺牙d2 左旋螺牙d2 細螺牙d2 長度l1
8天~ 5-M5L-20
11天~ 8-M8L-16
8天~ 8--M8F32
8天~ 8-M8L-32
14天~ 10M10--20
14天~ 10-M10L-20
8天~ 10-M10L-40
8天~ 12-M12L-24
8天~ 12-M12L-48
8天~ 14-M14L-28
8天~ 14--M14F56
8天~ 14-M14L-56
8天~ 16-M16L-32
8天~ 16-M16L-64
14天~ 20-M20L-40

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767