(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附嵌入式握盤折疊把手

附嵌入式握盤折疊把手

附嵌入式握盤折疊把手GN 425.8可用於折疊把手向下折疊時僅突出最多3 mm的場合。
A型的折疊把手由彈簧作動的止推零件固定在兩個端部位置。
B的折疊把手在鬆開後一定會彈回起始位置,防止因突出而產生干擾效果的可能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
425.8-100-CR-SR-A
425.8-100-CR-SR-B
425.8-100-CR-SW-A
425.8-100-CR-SW-B
425.8-100-NI-SR-A
425.8-100-NI-SR-B
425.8-100-NI-SW-A
425.8-100-NI-SW-B
425.8-120-CR-SR-A
425.8-120-CR-SR-B
425.8-120-CR-SW-A
425.8-120-CR-SW-B
425.8-120-NI-SR-A
425.8-120-NI-SR-B
425.8-120-NI-SW-A
425.8-120-NI-SW-B
型號數量折扣標準
出貨日
長度 l/l1
(mm)
表面處理 型式 托盤表面處理
12天~ 100CR-鍍鉻A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 100CR-鍍鉻B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 100CR-鍍鉻A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
50天~ 100CR-鍍鉻B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ 100-A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 100-B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 100-A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ 100-B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ 120CR-鍍鉻A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 120CR-鍍鉻B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 120CR-鍍鉻A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ 120CR-鍍鉻B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ 120-A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 120-B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ 120-A-把手可鎖定在往上或往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ 120-B-把手可由復位彈簧回到往下摺疊位置SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 手提式 平面安裝種類 U字形 附加功能
握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767