(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製平頭壓紋螺絲

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
653-M3-6-NI
653-M3-8-NI
653-M3-10-NI
653-M3-16-NI
653-M4-8-NI
653-M4-10-NI
653-M4-12-NI
653-M4-16-NI
653-M5-10-NI
653-M5-12-NI
653-M5-16-NI
653-M5-20-NI
653-M5-25-NI
653-M6-12-NI
653-M6-16-NI
653-M6-20-NI
653-M6-25-NI
653-M6-30-NI
653-M8-16-NI
653-M8-20-NI
653-M8-25-NI
653-M8-30-NI
653-M10-20-NI
653-M10-25-NI
653-M10-30-NI
653-M10-40-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙長度l 螺牙d1
8天~ 6M3
8天~ 8M3
11天~ 10M3
15天~ 16M3
11天~ 8M4
11天~ 10M4
8天~ 12M4
8天~ 16M4
8天~ 10M5
8天~ 12M5
8天~ 16M5
8天~ 20M5
8天~ 25M5
8天~ 12M6
11天~ 16M6
8天~ 20M6
11天~ 25M6
11天~ 30M6
8天~ 16M8
8天~ 20M8
8天~ 25M8
8天~ 30M8
8天~ 20M10
8天~ 25M10
8天~ 30M10
8天~ 40M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767