(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製平壓紋螺帽

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
467-M3-NI
467-M4-NI
467-M5-NI
467-M6-NI
467-M8-NI
467-M10-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1
8天~ M3
8天~ M4
8天~ M5
8天~ M6
11天~ M8
14天~ M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI-不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767