(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於分度定位柱及凸輪作動式分度定位柱的不鏽鋼製平頭六角螺帽GN 909.5,由於尺寸較小應用更廣。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
909.5-M8X1 |
909.5-M10X1 |
909.5-M12X1,5 |
909.5-M16X1,5 |
909.5-M20X1,5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內螺牙d |
---|---|---|---|
11天~ | M8×1 | ||
11天~ | M10×1 | ||
11天~ | M12×1,5 | ||
8天~ | M16×1,5 | ||
8天~ | M20×1,5 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策