(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

側止推銷用偏心襯套

側止推銷用偏心襯套

偏心襯套GN 715.2可用於調整側止推銷GN 715/GN 714。此商品可精確調整側止推銷以滿足組件的夾持需求。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
715.2-6
715.2-10
715.2-12
715.2-16
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1
12天~ 6
12天~ 10
8天~ 12
8天~ 16

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 定位銷型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767