(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙管式單滑塊型直線致動器 GN 491

雙管式單滑塊型直線致動器 GN 491

雙管式直線致動器 GN 491 的指定標準行程長度如上表所示,此外也可提供最大長度內的任何長度。
可加裝數位位置指示器,以測量滑塊的移動和定位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
491-18-100-R1-SCR
491-18-150-R1-SCR
491-18-200-R1-SCR
491-18-250-R1-SCR
491-30-100-R1-SCR
491-30-150-R1-SCR
491-30-200-R1-SCR
491-30-300-R1-SCR
491-40-100-R1-SCR
491-40-150-R1-SCR
491-40-200-R1-SCR
491-40-300-R1-SCR
491-50-100-R1-SCR
491-50-150-R1-SCR
491-50-200-R1-SCR
491-50-300-R1-SCR
491-60-300-R1-SCR
491-60-400-R1-SCR
491-60-500-R1-SCR
型號數量折扣標準
出貨日
導程 l1
(mm)
直徑d1
12天~ 10018
12天~ 15018
12天~ 20018
12天~ 25018
12天~ 10030
12天~ 15030
12天~ 20030
12天~ 30030
12天~ 10040
12天~ 15040
12天~ 20040
12天~ 30040
12天~ 10050
12天~ 15050
12天~ 20050
12天~ 30050
12天~ 30060
12天~ 40060
12天~ 50060
型號
型號數量折扣標準
出貨日
導程 l1
(mm)
直徑d1

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/週邊零件 本體 型式 R1右旋螺紋,一端軸頸 材質 SCR鍍鉻鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767