(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製伸縮式曲柄把手

鋁製伸縮式曲柄把手

曲柄把手GN 472.3的手柄初始鎖定在錐形孔中的操作位置。
傾斜手柄時,必須先將手柄沿軸向從錐形中拉出。
壓縮彈簧將把手固定在兩端位置。展開時把手將自動重新接合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
472.3-80-B10-SR
472.3-80-B10-SW
472.3-80-V10-SR
472.3-80-V10-SW
472.3-100-B12-SR
472.3-100-B12-SW
472.3-100-V12-SR
472.3-100-V12-SW
472.3-125-B14-SR
472.3-125-B14-SW
472.3-125-V14-SR
472.3-125-V14-SW
型號數量折扣標準
出貨日
方孔徑s 圓孔徑d1 長度l / l1 顏色
12天~ -B1080SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ -B1080SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ V10-80SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ V10-80SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ -B12100SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ -B12100SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ V12-100SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
8天~ V12-100SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ -B14125SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ -B14125SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
12天~ V14-125SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006)
12天~ V14-125SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務