(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製埋頭墊圈 圓錐形沉頭孔 GN 184

鋼製埋頭墊圈 圓錐形沉頭孔 GN 184

埋頭墊圈GN 184以DIN ISO 2009或DIN 7991皿頭螺絲固定在軸端面上作為外觀整潔的端蓋。
典型用途是將手輪固定在帶有輪轂槽的軸上時使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
184-16
184-20
184-22
184-25
184-28
184-32
184-36
184-40
184-45
184-52
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1
(mm)
內徑d2
(mm)
厚度s
(mm)
12天~ 1683
11天~ 2083
8天~ 22103.5
11天~ 25103.5
12天~ 28103.5
12天~ 32124
12天~ 36124
12天~ 40125
8天~ 45126
8天~ 52126
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1
(mm)
內徑d2
(mm)
厚度s
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 直柱 材質 ST-鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767