(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製偏心凸輪夾持手把

不鏽鋼製偏心凸輪夾持手把

不鏽鋼製偏心凸輪夾持手把GN 927.5使用不鏽鋼螺桿,可用於快速夾持和釋放操作的情況。與使用螺牙的夾持操作相反,本手把可進行無扭矩的夾持。
手把設計可確保其動作不會超過最大夾持位置。
本商品的所有組件皆按照正確的順序組裝和安裝,不會鬆動。
A型具有以下優點:
偏心凸輪與接觸面之間的距離可透過細牙壓紋螺帽調整。
如此可輕鬆設定最大夾持力。此外,也可選擇相對於夾持手把銷的所需手把位置。
不鏽鋼偏心凸輪夾持手把GN 927.5的止推力可達8 kN。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
927.5-63-M5-16-A
927.5-63-M5-16-B
927.5-63-M5-20-A
927.5-63-M5-20-B
927.5-63-M5-25-A
927.5-63-M5-25-B
927.5-63-M5-30-A
927.5-63-M5-30-B
927.5-63-M5-35-A
927.5-63-M5-35-B
927.5-63-M5-40-A
927.5-63-M5-40-B
927.5-63-M5-50-A
927.5-63-M5-50-B
927.5-63-M6-16-A
927.5-63-M6-16-B
927.5-63-M6-20-A
927.5-63-M6-20-B
927.5-63-M6-25-A
927.5-63-M6-25-B
927.5-63-M6-30-A
927.5-63-M6-30-B
927.5-63-M6-35-A
927.5-63-M6-35-B
927.5-63-M6-40-A
927.5-63-M6-40-B
927.5-63-M6-50-A
927.5-63-M6-50-B
927.5-82-M6-20-A
927.5-82-M6-20-B
927.5-82-M6-25-A
927.5-82-M6-25-B
927.5-82-M6-30-A
927.5-82-M6-30-B
927.5-82-M6-35-A
927.5-82-M6-35-B
927.5-82-M6-40-A
927.5-82-M6-40-B
927.5-82-M6-50-A
927.5-82-M6-50-B
927.5-82-M6-60-A
927.5-82-M6-60-B
927.5-82-M8-20-A
927.5-82-M8-20-B
927.5-82-M8-25-A
927.5-82-M8-25-B
927.5-82-M8-30-A
927.5-82-M8-30-B
927.5-82-M8-35-A
927.5-82-M8-35-B
927.5-82-M8-40-A
927.5-82-M8-40-B
927.5-82-M8-50-A
927.5-82-M8-50-B
927.5-82-M8-60-A
927.5-82-M8-60-B
927.5-101-M8-20-A
927.5-101-M8-20-B
927.5-101-M8-25-A
927.5-101-M8-25-B
型號數量折扣標準
出貨日
手把/把手長度l1
(mm)
螺牙長度l2 螺牙d2 型式
8天~ 6316M5A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6316M5B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 6320M5A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6320M5B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 6325M5A-塑膠接觸板附安裝螺帽
11天~ 6325M5B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 6330M5A-塑膠接觸板附安裝螺帽
11天~ 6330M5B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 6335M5A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6335M5B-塑膠接觸板無安裝螺帽
14天~ 6340M5A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6340M5B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 6350M5A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6350M5B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 6316M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6316M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 6320M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6320M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
14天~ 6325M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6325M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 6330M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6330M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 6335M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6335M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 6340M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
11天~ 6340M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 6350M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 6350M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8220M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8220M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8225M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8225M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 8230M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8230M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
14天~ 8235M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8235M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 8240M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8240M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8250M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8250M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8260M6A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8260M6B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8220M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8220M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8225M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8225M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8230M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8230M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8235M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8235M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
14天~ 8240M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8240M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 8250M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8250M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 8260M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 8260M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
8天~ 10120M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 10120M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽
11天~ 10125M8A-塑膠接觸板附安裝螺帽
8天~ 10125M8B-塑膠接觸板無安裝螺帽

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767