(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

偏心凸輪夾持手把 壓鑄鋅 內螺牙

偏心凸輪夾持手把 壓鑄鋅 內螺牙

偏心凸輪夾持手把GN 927用於快速夾持和釋放的情況。與使用螺牙的夾持操作相反,本手把可進行無扭矩的夾持。
手把設計可確保其動作不會超過最大夾持力。
本商品的所有組件皆按照正確的順序組裝和安裝,不會鬆動。
A型有以下優點:
手把凸輪和夾持面之間的距離可以使用細螺牙調整,能輕鬆設定發揮最大夾持力的夾持位置。此外,也可以確認手把相對於夾持軸線的位置。
偏心凸輪夾持手把的夾持力可達8 kN。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
927-63-M5-A-B
927-63-M5-A-O
927-63-M5-A-R
927-63-M5-A-S
927-63-M5-B-B
927-63-M5-B-O
927-63-M5-B-R
927-63-M5-B-S
927-63-M6-A-B
927-63-M6-A-O
927-63-M6-A-R
927-63-M6-A-S
927-63-M6-B-B
927-63-M6-B-O
927-63-M6-B-R
927-63-M6-B-S
927-82-M6-A-B
927-82-M6-A-O
927-82-M6-A-R
927-82-M6-A-S
927-82-M6-B-B
927-82-M6-B-O
927-82-M6-B-R
927-82-M6-B-S
927-82-M8-A-B
927-82-M8-A-O
927-82-M8-A-R
927-82-M8-A-S
927-82-M8-B-B
927-82-M8-B-O
927-82-M8-B-R
927-82-M8-B-S
927-101-M8-A-B
927-101-M8-A-O
927-101-M8-A-R
927-101-M8-A-S
927-101-M8-B-B
927-101-M8-B-O
927-101-M8-B-R
927-101-M8-B-S
927-101-M10-A-B
927-101-M10-A-O
927-101-M10-A-R
927-101-M10-A-S
927-101-M10-B-B
927-101-M10-B-O
927-101-M10-B-R
927-101-M10-B-S
型號數量折扣標準
出貨日
手把/把手長度l1
(mm)
螺牙d1 (M) 型式 顏色
11天~ 635A-塑膠接觸板附安裝螺帽B
8天~ 635A-塑膠接觸板附安裝螺帽O
11天~ 635A-塑膠接觸板附安裝螺帽R
8天~ 635A-塑膠接觸板附安裝螺帽S
8天~ 635B-塑膠接觸板無安裝螺帽B
8天~ 635B-塑膠接觸板無安裝螺帽O
8天~ 635B-塑膠接觸板無安裝螺帽R
8天~ 635B-塑膠接觸板無安裝螺帽S
11天~ 636A-塑膠接觸板附安裝螺帽B
8天~ 636A-塑膠接觸板附安裝螺帽O
8天~ 636A-塑膠接觸板附安裝螺帽R
11天~ 636A-塑膠接觸板附安裝螺帽S
11天~ 636B-塑膠接觸板無安裝螺帽B
11天~ 636B-塑膠接觸板無安裝螺帽O
8天~ 636B-塑膠接觸板無安裝螺帽R
8天~ 636B-塑膠接觸板無安裝螺帽S
11天~ 826A-塑膠接觸板附安裝螺帽B
8天~ 826A-塑膠接觸板附安裝螺帽O
8天~ 826A-塑膠接觸板附安裝螺帽R
8天~ 826A-塑膠接觸板附安裝螺帽S
8天~ 826B-塑膠接觸板無安裝螺帽B
8天~ 826B-塑膠接觸板無安裝螺帽O
8天~ 826B-塑膠接觸板無安裝螺帽R
8天~ 826B-塑膠接觸板無安裝螺帽S
11天~ 828A-塑膠接觸板附安裝螺帽B
8天~ 828A-塑膠接觸板附安裝螺帽O
11天~ 828A-塑膠接觸板附安裝螺帽R
8天~ 828A-塑膠接觸板附安裝螺帽S
8天~ 828B-塑膠接觸板無安裝螺帽B
8天~ 828B-塑膠接觸板無安裝螺帽O
8天~ 828B-塑膠接觸板無安裝螺帽R
8天~ 828B-塑膠接觸板無安裝螺帽S
11天~ 1018A-塑膠接觸板附安裝螺帽B
11天~ 1018A-塑膠接觸板附安裝螺帽O
8天~ 1018A-塑膠接觸板附安裝螺帽R
8天~ 1018A-塑膠接觸板附安裝螺帽S
8天~ 1018B-塑膠接觸板無安裝螺帽B
8天~ 1018B-塑膠接觸板無安裝螺帽O
8天~ 1018B-塑膠接觸板無安裝螺帽R
8天~ 1018B-塑膠接觸板無安裝螺帽S
14天~ 10110A-塑膠接觸板附安裝螺帽B
8天~ 10110A-塑膠接觸板附安裝螺帽O
8天~ 10110A-塑膠接觸板附安裝螺帽R
11天~ 10110A-塑膠接觸板附安裝螺帽S
14天~ 10110B-塑膠接觸板無安裝螺帽B
8天~ 10110B-塑膠接觸板無安裝螺帽O
11天~ 10110B-塑膠接觸板無安裝螺帽R
8天~ 10110B-塑膠接觸板無安裝螺帽S

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767