(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

夾持分度定位柱 安全型

夾持分度定位柱 安全型

GN 7336.8夾持分度定位柱是從GN 7336.7附分度定位柱夾持旋鈕進一步開發的商品。
與後者類似可同時用於定位、固定和夾持調整元件。此配置確保轉動滾花旋鈕時分度銷不會從分度孔中被拔出,必須刻意拉動把手才可拔出(安全功能)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
7336.8-42-M16X1,​5-6
7336.8-42-M16X1,​5-8
7336.8-53-M16X1,​5-6
7336.8-53-M16X1,​5-8
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑 d3 把手徑 d1
12天~ 642
12天~ 842
12天~ 653
12天~ 853

Loading...

  1. 1

基本資訊

筒夾螺牙 d2 M16×1,5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767