(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製夾持螺栓 向下夾持

鋼製夾持螺栓 向下夾持

夾持螺栓GN 918.2的圓周為楔形面,可在相對較大的可調整範圍和高固定力下快速且安全夾持和釋放。偏心凸輪由於傾斜角(楔角)較小,具有自我制動功能。
球頭手把透過鋸齒狀棘輪與夾持螺栓連接,因而可「重新調整」把手至最合適的夾持位置。
螺栓與墊圈(見技術說明書)互相搭配,以確保夾持螺栓鎖緊後能輕鬆轉動。採用墊圈所以對螺牙孔設計沒有特殊要求。這代表此商品也可使用T形凹槽安裝於桌面。
夾持螺栓的優點是在夾持區域釋放後可以轉動。
建議使用附平面滾珠的GN 605圓頭螺絲搭配夾持螺栓。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
918.2-40-GV-L
918.2-40-GV-R
918.2-40-KV-L
918.2-40-KV-R
918.2-40-SK-L
918.2-40-SK-R
918.2-50-GV-L
918.2-50-GV-R
918.2-50-KV-L
918.2-50-KV-R
918.2-50-SK-L
918.2-50-SK-R
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 型式 夾持方向
8天~ 40GV-球形手把,直型(鋸齒)L-逆時針旋轉
8天~ 40GV-球形手把,直型(鋸齒)R-順時針旋轉(拔出版本)
14天~ 40KV-球形手把,彎角(鋸齒)L-逆時針旋轉
14天~ 40KV-球形手把,彎角(鋸齒)R-順時針旋轉(拔出版本)
8天~ 40SK-六角面L-逆時針旋轉
8天~ 40SK-六角面R-順時針旋轉(拔出版本)
8天~ 50GV-球形手把,直型(鋸齒)L-逆時針旋轉
8天~ 50GV-球形手把,直型(鋸齒)R-順時針旋轉(拔出版本)
11天~ 50KV-球形手把,彎角(鋸齒)L-逆時針旋轉
17天~ 50KV-球形手把,彎角(鋸齒)R-順時針旋轉(拔出版本)
8天~ 50SK-六角面L-逆時針旋轉
8天~ 50SK-六角面R-順時針旋轉(拔出版本)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767