(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用定心孔夾具GN 411.2可將工件定心,並從孔內部夾住工件。
產品優點如下:
- 精準自定心
- 重複精度:± 0,025
- 同心精度:± 0.05
- 與工件形成3個或6個接觸點,實現牢固穩定的夾持效果
- 可夾緊表面不平或不規則的工件(例如鑄件)
- 夾緊時不變形
- 高度降低
- 可安裝在任意位置
- 可對應多種調整範圍
- 下拉夾緊
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 固定力 | 直徑d1 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
12天~ | 0.5 | 11.7 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 3.5 | 14.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 3.5 | 14.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 4 | 18.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 4 | 18.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 4.5 | 22.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 4.5 | 22.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 4.5 | 26.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 4.5 | 26.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 4.5 | 30.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 4.5 | 30.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 4.5 | 38.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 4.5 | 38.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 6.5 | 46.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 6.5 | 46.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 6.5 | 54.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 6.5 | 54.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 8 | 70.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 8 | 70.5 | S,附夾持夾具 | ||
12天~ | 10 | 86.5 | K,附夾持滾珠 | ||
12天~ | 10 | 86.5 | S,附夾持夾具 |
Loading...
固定夾具種類 | 內徑 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策