(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

強力夾鉗用定心襯套 GN 870

強力夾鉗用定心襯套 GN 870

治具導引襯套配件GN 870用於確保夾爪塊、支撐架以及氣動緊固夾鉗的準確位置。
同時可吸收側推力,消除施加於安裝螺絲的過大荷重。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
870-7
870-9
870-11
870-13
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1
12天~ 7
8天~ 9
12天~ 11
8天~ 13

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767