(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪動作分度定位柱 鋼製 GN 612

凸輪動作分度定位柱 鋼製 GN 612

凸輪動作分度定位柱 GN 612 用於任何鎖定銷不得突出的場合。
將鎖旋轉180°,鎖定銷即可自行縮回。兩處位置各有凹槽,可防止鎖旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
612-4-M10-A
612-4-M10-AK
612-4-M10X1-A
612-4-M10X1-AK
612-5-M10-A
612-5-M10-AK
612-5-M10X1-A
612-5-M10X1-AK
612-5-M12-A
612-5-M12-AK
612-5-M12-B
612-5-M12-BK
612-5-M12X1,​5-A
612-5-M12X1,​5-AK
612-5-M12X1,​5-B
612-5-M12X1,​5-BK
612-6-M10-A
612-6-M10-AK
612-6-M10X1-A
612-6-M10X1-AK
612-6-M12-A
612-6-M12-AK
612-6-M12-B
612-6-M12-BK
612-6-M12X1,​5-A
612-6-M12X1,​5-AK
612-6-M12X1,​5-B
612-6-M12X1,​5-BK
612-6-M16-A
612-6-M16-AK
612-6-M16-B
612-6-M16-BK
612-6-M16X1,​5-A
612-6-M16X1,​5-AK
612-6-M16X1,​5-B
612-6-M16X1,​5-BK
612-8-M12-A
612-8-M12-AK
612-8-M12-B
612-8-M12-BK
612-8-M12X1,​5-A
612-8-M12X1,​5-AK
612-8-M12X1,​5-B
612-8-M12X1,​5-BK
612-8-M16-A
612-8-M16-AK
612-8-M16-B
612-8-M16-BK
612-8-M16X1,​5-A
612-8-M16X1,​5-AK
612-8-M16X1,​5-B
612-8-M16X1,​5-BK
612-8-M20-A
612-8-M20-AK
612-8-M20-B
612-8-M20-BK
612-8-M20X1,​5-A
612-8-M20X1,​5-AK
612-8-M20X1,​5-B
612-8-M20X1,​5-BK
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部徑 d1
(φ)
筒夾螺牙 d2 型式
8天~ 4M 10A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
14天~ 4M 10AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 4M 10×1A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 4M 10×1AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 10A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 10AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 10×1A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 5M 10×1AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 12A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 12AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 12B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 5M 12BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 5M 12×1,5A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 12×1,5AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M 12×1,5B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 5M 12×1,5BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M 10A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
14天~ 6M 10AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 10×1A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 10×1AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 12A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 6M 12AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 12B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M 12BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
14天~ 6M 12×1,5A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 12×1,5AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 6M 12×1,5B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M 12×1,5BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M 16A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 16AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 16B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M 16BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M 16×1,5A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 16×1,5AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M 16×1,5B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M 16×1,5BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
14天~ 8M 12A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
14天~ 8M 12AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 12B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 12BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 12×1,5A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 12×1,5AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 12×1,5B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
14天~ 8M 12×1,5BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 16A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 16AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 16B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 16BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 16×1,5A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 8M 16×1,5AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 16×1,5B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 16×1,5BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 20A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 20AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 20B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 20BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 20×1,5A 無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 20×1,5AK 附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M 20×1,5B 無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M 20×1,5BK 附鎖定螺帽,附塑膠護蓋

Loading...

基本資訊

型式 把手型 安裝方式 螺栓安裝 材質
前端材質 本體表面處理 黑化處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767