(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪動作分度定位柱 不鏽鋼製

凸輪動作分度定位柱 不鏽鋼製

不鏽鋼製凸輪動作分度定位柱GN 612用於任何鎖定銷於不得突出的場合。將鎖旋轉180°,鎖定銷即可自行縮回。兩處位置各有凹槽,可防止鎖旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
612-4-M10-A-NI
612-4-M10-AK-NI
612-4-M10X1-A-NI
612-4-M10X1-AK-NI
612-5-M10-A-NI
612-5-M10-AK-NI
612-5-M10X1-A-NI
612-5-M10X1-AK-NI
612-5-M12-A-NI
612-5-M12-AK-NI
612-5-M12-B-NI
612-5-M12-BK-NI
612-5-M12X1,​5-A-NI
612-5-M12X1,​5-AK-NI
612-5-M12X1,​5-B-NI
612-5-M12X1,​5-BK-NI
612-6-M10-A-NI
612-6-M10-AK-NI
612-6-M10X1-A-NI
612-6-M10X1-AK-NI
612-6-M12-A-NI
612-6-M12-AK-NI
612-6-M12-B-NI
612-6-M12-BK-NI
612-6-M12X1,​5-A-NI
612-6-M12X1,​5-AK-NI
612-6-M12X1,​5-B-NI
612-6-M12X1,​5-BK-NI
612-6-M16-A-NI
612-6-M16-AK-NI
612-6-M16-B-NI
612-6-M16-BK-NI
612-6-M16X1,​5-A-NI
612-6-M16X1,​5-AK-NI
612-6-M16X1,​5-B-NI
612-6-M16X1,​5-BK-NI
612-8-M12-A-NI
612-8-M12-AK-NI
612-8-M12-B-NI
612-8-M12-BK-NI
612-8-M12X1,​5-A-NI
612-8-M12X1,​5-AK-NI
612-8-M12X1,​5-B-NI
612-8-M12X1,​5-BK-NI
612-8-M16-A-NI
612-8-M16-AK-NI
612-8-M16-B-NI
612-8-M16-BK-NI
612-8-M16X1,​5-A-NI
612-8-M16X1,​5-AK-NI
612-8-M16X1,​5-B-NI
612-8-M16X1,​5-BK-NI
612-8-M20-A-NI
612-8-M20-AK-NI
612-8-M20-B-NI
612-8-M20-BK-NI
612-8-M20X1,​5-A-NI
612-8-M20X1,​5-AK-NI
612-8-M20X1,​5-B-NI
612-8-M20X1,​5-BK-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑 d1
(φ)
筒夾螺牙 d2 型式
11天~ 4M10A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 4M10AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 4M10×1A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 4M10×1AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 5M10A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M10AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M10×1A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 5M10×1AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M12A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M12AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M12B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 5M12BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 5M12×1,5A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 5M12×1,5AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 5M12×1,5B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
11天~ 5M12×1,5BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M10A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 6M10AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M10×1A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M10×1AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M12A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M12AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M12B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M12BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M12×1,5A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M12×1,5AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M12×1,5B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M12×1,5BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M16A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M16AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M16B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M16BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 6M16×1,5A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
11天~ 6M16×1,5AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 6M16×1,5B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
14天~ 6M16×1,5BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M12A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M12AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M12B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
11天~ 8M12BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M12×1,5A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M12×1,5AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M12×1,5B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
11天~ 8M12×1,5BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M16A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M16AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M16B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M16BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M16×1,5A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M16×1,5AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M16×1,5B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M16×1,5BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M20A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M20AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M20B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M20BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M20×1,5A-無鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M20×1,5AK-附鎖定螺帽,無塑膠蓋
8天~ 8M20×1,5B-無鎖定螺帽,附塑膠護蓋
8天~ 8M20×1,5BK-附鎖定螺帽,附塑膠護蓋

Loading...

基本資訊

材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767