(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製U形櫥櫃把手

鋼製U形櫥櫃把手

U形櫥櫃把手GN 425,尺寸Ø 6、Ø 8和Ø 10,出貨時附兩個定位盤。即使櫃子上有大孔,也能保證完美定位。定位盤以未鎖緊形式出貨。
如要用於室外使用,鍍鉻設計有使用條件限制。請優先考慮不鏽鋼材質的規格。
製造流程(彎曲)可允許小批量生產特殊長度的產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
425-6-32-BT
425-6-32-CR
425-6-32-SW
425-6-45-BT
425-6-45-CR
425-6-45-SW
425-6-55-BT
425-6-55-CR
425-6-55-SW
425-6-64-BT
425-6-64-CR
425-6-64-SW
425-6-88-BT
425-6-88-CR
425-6-88-SW
425-8-55-BT
425-8-55-CR
425-8-55-SW
425-8-64-BT
425-8-64-CR
425-8-64-SW
425-8-88-BT
425-8-88-CR
425-8-88-SW
425-8-96-BT
425-8-96-CR
425-8-96-SW
425-8-100-BT
425-8-100-CR
425-8-100-SW
425-8-120-BT
425-8-120-CR
425-8-120-SW
425-8-128-BT
425-8-128-CR
425-8-128-SW
425-10-88-BT
425-10-88-CR
425-10-88-SW
425-10-100-BT
425-10-100-CR
425-10-100-SW
425-10-120-BT
425-10-120-CR
425-10-120-SW
425-10-180-BT
425-10-180-CR
425-10-180-SW
425-10-200-BT
425-10-200-CR
425-10-200-SW
425-10-235-BT
425-10-235-CR
425-10-235-SW
425-12-125-BT
425-12-125-CR
425-12-125-SW
425-12-160-BT
425-12-160-CR
425-12-160-SW
型號數量折扣標準
出貨日
把手徑d
(mm)
長度 l/l1
(mm)
顏色
8天~ 632BT-染黑
8天~ 632CR-鍍鉻
8天~ 632SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 645BT-染黑
8天~ 645CR-鍍鉻
8天~ 645SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
11天~ 655BT-染黑
8天~ 655CR-鍍鉻
8天~ 655SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 664BT-染黑
8天~ 664CR-鍍鉻
8天~ 664SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 688BT-染黑
8天~ 688CR-鍍鉻
8天~ 688SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 855BT-染黑
8天~ 855CR-鍍鉻
8天~ 855SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 864BT-染黑
8天~ 864CR-鍍鉻
8天~ 864SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 888BT-染黑
8天~ 888CR-鍍鉻
8天~ 888SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 896BT-染黑
8天~ 896CR-鍍鉻
14天~ 896SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 8100BT-染黑
8天~ 8100CR-鍍鉻
8天~ 8100SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
14天~ 8120BT-染黑
11天~ 8120CR-鍍鉻
11天~ 8120SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 8128BT-染黑
8天~ 8128CR-鍍鉻
8天~ 8128SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
11天~ 1088BT-染黑
8天~ 1088CR-鍍鉻
14天~ 1088SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 10100BT-染黑
27天~ 10100CR-鍍鉻
8天~ 10100SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 10120BT-染黑
8天~ 10120CR-鍍鉻
8天~ 10120SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 10180BT-染黑
8天~ 10180CR-鍍鉻
8天~ 10180SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 10200BT-染黑
8天~ 10200CR-鍍鉻
8天~ 10200SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 10235BT-染黑
8天~ 10235CR-鍍鉻
8天~ 10235SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 12125BT-染黑
8天~ 12125CR-鍍鉻
8天~ 12125SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)
8天~ 12160BT-染黑
8天~ 12160CR-鍍鉻
8天~ 12160SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005)

Loading...

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
附加功能 握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767