(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁製U形櫥櫃把手GN 425.1,尺寸Ø 8和Ø10,出貨時附兩個不鏽鋼定位盤。即使櫃子上有大孔,也能保證完美定位。定位盤以未鎖緊形式出貨。
製造流程(彎曲)可允許小批量生產特殊長度的產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手徑d (mm) | 長度 l/l1 (mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 8 | 55 | EL | ||
8天~ | 8 | 55 | RS | ||
8天~ | 8 | 55 | SR | ||
8天~ | 8 | 55 | SW | ||
8天~ | 8 | 64 | EL | ||
8天~ | 8 | 64 | RS | ||
8天~ | 8 | 64 | SR | ||
8天~ | 8 | 64 | SW | ||
11天~ | 8 | 88 | EL | ||
8天~ | 8 | 88 | RS | ||
11天~ | 8 | 88 | SR | ||
8天~ | 8 | 88 | SW | ||
8天~ | 8 | 96 | EL | ||
8天~ | 8 | 96 | RS | ||
8天~ | 8 | 96 | SR | ||
8天~ | 8 | 96 | SW | ||
8天~ | 8 | 100 | EL | ||
8天~ | 8 | 100 | RS | ||
11天~ | 8 | 100 | SR | ||
8天~ | 8 | 100 | SW | ||
8天~ | 10 | 88 | EL | ||
8天~ | 10 | 88 | RS | ||
11天~ | 10 | 88 | SR | ||
11天~ | 10 | 88 | SW | ||
11天~ | 10 | 100 | EL | ||
11天~ | 10 | 100 | RS | ||
8天~ | 10 | 100 | SR | ||
8天~ | 10 | 100 | SW | ||
11天~ | 10 | 120 | EL | ||
8天~ | 10 | 120 | RS | ||
8天~ | 10 | 120 | SR | ||
8天~ | 10 | 120 | SW | ||
8天~ | 10 | 180 | EL | ||
8天~ | 10 | 180 | RS | ||
8天~ | 10 | 180 | SR | ||
8天~ | 10 | 180 | SW | ||
8天~ | 10 | 200 | EL | ||
8天~ | 10 | 200 | RS | ||
8天~ | 10 | 200 | SR | ||
8天~ | 10 | 200 | SW | ||
8天~ | 12 | 125 | EL | ||
14天~ | 12 | 125 | SW | ||
14天~ | 12 | 160 | EL | ||
8天~ | 12 | 160 | SW | ||
8天~ | 12 | 200 | EL | ||
14天~ | 12 | 200 | SW | ||
8天~ | 12 | 250 | EL | ||
8天~ | 12 | 250 | SW |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 傾斜型 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | Al-鋁 | 附加功能 | 無 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策