(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製球頭螺絲

鋼製球頭螺絲

鋼製球頭螺絲GN 605
完整滾珠的A型可用於需要球頭接觸的用途。
平面滾珠B型則可用於非平行表面的夾持或支撐。
V/VR型滾珠可旋轉最大至9°,以確保於滾珠平面部保持夾持。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
605-M4-6-A
605-M4-6-B
605-M4-10-A
605-M4-10-B
605-M4-16-A
605-M4-16-B
605-M5-8-A
605-M5-8-B
605-M5-12-A
605-M5-12-B
605-M5-20-A
605-M5-20-B
605-M6-10-A
605-M6-10-B
605-M6-10-V
605-M6-10-VR
605-M6-16-A
605-M6-16-B
605-M6-16-V
605-M6-16-VR
605-M6-20-A
605-M6-20-B
605-M6-20-V
605-M6-20-VR
605-M6-25-A
605-M6-25-B
605-M6-25-V
605-M6-25-VR
605-M8-10-A
605-M8-10-B
605-M8-10-V
605-M8-10-VR
605-M8-12-A
605-M8-12-B
605-M8-12-V
605-M8-12-VR
605-M8-20-A
605-M8-20-B
605-M8-20-V
605-M8-20-VR
605-M8-25-A
605-M8-25-B
605-M8-25-V
605-M8-25-VR
605-M8-30-A
605-M8-30-B
605-M8-30-V
605-M8-30-VR
605-M10-12-A
605-M10-12-B
605-M10-12-V
605-M10-12-VR
605-M10-16-A
605-M10-16-B
605-M10-16-V
605-M10-16-VR
605-M10-20-A
605-M10-20-B
605-M10-20-V
605-M10-20-VR
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1(型式A/B) 螺牙長度l1 型式
11天~ M46A-完整滾珠
8天~ M46B-平面滾珠
14天~ M410A-完整滾珠
14天~ M410B-平面滾珠
8天~ M416A-完整滾珠
8天~ M416B-平面滾珠
8天~ M58A-完整滾珠
8天~ M58B-平面滾珠
11天~ M512A-完整滾珠
8天~ M512B-平面滾珠
11天~ M520A-完整滾珠
11天~ M520B-平面滾珠
11天~ M610A-完整滾珠
8天~ M610B-平面滾珠
8天~ M610V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M610VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M616A-完整滾珠
8天~ M616B-平面滾珠
11天~ M616V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M616VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
14天~ M620A-完整滾珠
8天~ M620B-平面滾珠
8天~ M620V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M620VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
8天~ M625A-完整滾珠
8天~ M625B-平面滾珠
8天~ M625V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M625VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M810A-完整滾珠
8天~ M810B-平面滾珠
8天~ M810V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M810VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M812A-完整滾珠
8天~ M812B-平面滾珠
8天~ M812V-平面滾珠,旋轉限位
14天~ M812VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M820A-完整滾珠
8天~ M820B-平面滾珠
8天~ M820V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M820VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M825A-完整滾珠
8天~ M825B-平面滾珠
8天~ M825V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M825VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M830A-完整滾珠
8天~ M830B-平面滾珠
8天~ M830V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M830VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M1012A-完整滾珠
8天~ M1012B-平面滾珠
8天~ M1012V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M1012VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
11天~ M1016A-完整滾珠
8天~ M1016B-平面滾珠
8天~ M1016V-平面滾珠,旋轉限位
11天~ M1016VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀
8天~ M1020A-完整滾珠
8天~ M1020B-平面滾珠
14天~ M1020V-平面滾珠,旋轉限位
8天~ M1020VR-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767