(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製球頭螺絲GN 605
完整滾珠的AN型可用於需要球頭接觸的用途。
平面滾珠BN型則可用於非平行表面的夾持或支撐。
VN/VRN型滾珠可旋轉最大至9°,以確保於滾珠平面部保持夾持。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1(型式A/B) | 螺牙長度l1 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | M4 | 6 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M4 | 6 | BN-平面滾珠 | ||
11天~ | M4 | 10 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M4 | 10 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M4 | 16 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M4 | 16 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M5 | 8 | AN-完整滾珠 | ||
11天~ | M5 | 8 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M5 | 12 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M5 | 12 | BN-平面滾珠 | ||
11天~ | M5 | 20 | AN-完整滾珠 | ||
14天~ | M5 | 20 | BN-平面滾珠 | ||
11天~ | M6 | 10 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M6 | 10 | BN-平面滾珠 | ||
11天~ | M6 | 10 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M6 | 10 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
8天~ | M6 | 16 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M6 | 16 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M6 | 16 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M6 | 16 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
8天~ | M6 | 20 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M6 | 20 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M6 | 20 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M6 | 20 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
14天~ | M6 | 25 | AN-完整滾珠 | ||
11天~ | M6 | 25 | BN-平面滾珠 | ||
11天~ | M6 | 25 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M6 | 25 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
14天~ | M8 | 10 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M8 | 10 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M8 | 10 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M8 | 10 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
11天~ | M8 | 12 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M8 | 12 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M8 | 12 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M8 | 12 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
14天~ | M8 | 20 | AN-完整滾珠 | ||
11天~ | M8 | 20 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M8 | 20 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M8 | 20 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
14天~ | M8 | 25 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M8 | 25 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M8 | 25 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M8 | 25 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
8天~ | M8 | 30 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M8 | 30 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M8 | 30 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M8 | 30 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
8天~ | M10 | 12 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M10 | 12 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M10 | 12 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M10 | 12 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
8天~ | M10 | 16 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M10 | 16 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M10 | 16 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M10 | 16 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 | ||
8天~ | M10 | 20 | AN-完整滾珠 | ||
8天~ | M10 | 20 | BN-平面滾珠 | ||
8天~ | M10 | 20 | VN-平面滾珠,旋轉限位 | ||
8天~ | M10 | 20 | VRN-平面滾珠,旋轉限位,波紋狀 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策