(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠球形旋鈕

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
319-KT-16-M4-C
319-KT-16-M5-C
319-KT-20-M5-C
319-KT-20-M5-E
319-KT-20-M6-C
319-KT-25-M6-C
319-KT-25-M6-E
319-KT-25-M8-C
319-KT-32-M8-C
319-KT-32-M8-E
319-KT-32-M10-C
319-KT-40-M10-C
319-KT-40-M12-C
319-KU-10-M3-C
319-KU-12-M4-C
319-KU-16-M4-C
319-KU-16-M5-C
319-KU-20-M5-C
319-KU-20-M5-E
319-KU-20-M6-C
319-KU-25-M5-C
319-KU-25-M6-C
319-KU-25-M6-E
319-KU-25-M8-C
319-KU-25-M8-E
319-KU-30-M8-C
319-KU-32-M6-C
319-KU-32-M8-C
319-KU-32-M8-E
319-KU-32-M10-C
319-KU-35-M10-C
319-KU-40-M8-C
319-KU-40-M10-C
319-KU-40-M10-E
319-KU-40-M12-C
319-KU-50-M12-C
319-KU-50-M12-E
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d2 球形/把手徑d1
(mm)
長度h
(mm)
螺牙d3 材質 型式 d4 t1 重量
(kg)
14天~ M416--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M516--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ M520--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ -20-M5KT-塑膠E-附螺牙襯套---
8天~ M620--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M625--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
8天~ -25-M6KT-塑膠E-附螺牙襯套---
11天~ M825--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
8天~ M832--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
8天~ -32-M8KT-塑膠E-附螺牙襯套---
8天~ M1032--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M1040--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
8天~ M1240--KT-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
15天~ M3109.3-KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)560.001
14天~ M412--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
62天~ M416--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M516--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ M520--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ -20-M5KU-塑膠E-附螺牙襯套---
11天~ M620--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ M525--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ M625--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
8天~ -25-M6KU-塑膠E-附螺牙襯套---
14天~ M825--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
8天~ -25-M8KU-塑膠E-附螺牙襯套---
11天~ M830--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M632--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M832--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
8天~ -32-M8KU-塑膠E-附螺牙襯套---
8天~ M1032--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M1035--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M840--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
14天~ M1040--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ -40-M10KU-塑膠E-附螺牙襯套---
11天~ M1240--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ M1250--KU-塑膠C-攻牙孔 (無襯套)---
11天~ -50-M12KU-塑膠E-附螺牙襯套---

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務