(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼製球頭關節

鋼製球頭關節

球頭關節GN 782的夾持螺帽可用於提供碟形彈簧墊圈所需的推力,以增加球頭運動的阻力。
碟形彈簧墊圈同時可作為螺絲的安全墊圈使用。
當碟形彈簧墊圈推力達最大值時,球頭臂將牢固鎖定在夾持螺帽和螺絲上方的位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
782-M6-KI-1
782-M6-KI-2
782-M6-KS-1
782-M6-KS-2
782-M8-KI-1
782-M8-KI-2
782-M8-KS-1
782-M8-KS-2
782-M10-KI-1
782-M10-KI-2
782-M10-KS-1
782-M10-KS-2
782-M12-KI-1
782-M12-KI-2
782-M12-KS-1
782-M12-KS-2
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 型式 識別No.
14天~ M6KI-滾珠附內螺牙1-安裝槽附內螺牙
11天~ M6KI-滾珠附內螺牙2-安裝槽附外螺牙
11天~ M6KS-滾珠附外螺牙1-安裝槽附內螺牙
14天~ M6KS-滾珠附外螺牙2-安裝槽附外螺牙
8天~ M8KI-滾珠附內螺牙1-安裝槽附內螺牙
8天~ M8KI-滾珠附內螺牙2-安裝槽附外螺牙
14天~ M8KS-滾珠附外螺牙1-安裝槽附內螺牙
11天~ M8KS-滾珠附外螺牙2-安裝槽附外螺牙
11天~ M10KI-滾珠附內螺牙1-安裝槽附內螺牙
11天~ M10KI-滾珠附內螺牙2-安裝槽附外螺牙
8天~ M10KS-滾珠附外螺牙1-安裝槽附內螺牙
8天~ M10KS-滾珠附外螺牙2-安裝槽附外螺牙
8天~ M12KI-滾珠附內螺牙1-安裝槽附內螺牙
8天~ M12KI-滾珠附內螺牙2-安裝槽附外螺牙
8天~ M12KS-滾珠附外螺牙1-安裝槽附內螺牙
8天~ M12KS-滾珠附外螺牙2-安裝槽附外螺牙

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767