(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

GN 648.8 球面軸承

GN 648.8 球面軸承

球頭關節GN 648.8類似DIN ISO 12240-4的K系列
此球頭關節內建於球頭關節軸承GN 648.1和GN 648.2中。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
648.8-5-13-N
648.8-5-13-W
648.8-6-16-N
648.8-6-16-W
648.8-8-19-N
648.8-8-19-W
648.8-10-22-N
648.8-10-22-W
648.8-12-26-N
648.8-12-26-W
648.8-14-28-N
648.8-14-28-W
648.8-16-32-N
648.8-16-32-W
648.8-18-35-N
648.8-18-35-W
648.8-20-40-N
648.8-20-40-W
648.8-22-42-N
648.8-22-42-W
648.8-25-47-N
648.8-25-47-W
648.8-30-55-N
648.8-30-55-W
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d2 孔徑d1 型式
11天~ 135N-青銅/鋼,可潤滑
14天~ 135W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
14天~ 166N-青銅/鋼,可潤滑
11天~ 166W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
8天~ 198N-青銅/鋼,可潤滑
14天~ 198W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
8天~ 2210N-青銅/鋼,可潤滑
14天~ 2210W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
14天~ 2612N-青銅/鋼,可潤滑
8天~ 2612W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
8天~ 2814N-青銅/鋼,可潤滑
11天~ 2814W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
14天~ 3216N-青銅/鋼,可潤滑
14天~ 3216W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
8天~ 3518N-青銅/鋼,可潤滑
8天~ 3518W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
8天~ 4020N-青銅/鋼,可潤滑
8天~ 4020W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
14天~ 4222N-青銅/鋼,可潤滑
8天~ 4222W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
8天~ 4725N-青銅/鋼,可潤滑
11天~ 4725W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑
8天~ 5530N-青銅/鋼,可潤滑
8天~ 5530W-鋼-PTFE/鋼,自潤滑

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767