(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
球頭關節水平調整腳座GN 638的特點是球頭直徑小於螺栓的主幹。因此,螺栓可從球側鎖入定位。球頭可以輕鬆敲入和拆卸。
關於靜態荷重能力的細節已透過一系列測試後確認,測試結果僅供參考。測試時,均從螺栓中心的上方垂直施加荷重。在測量荷重為3.5 kN時,止推墊無明顯可見的殘餘變形或任何斷裂的情況。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 | 螺牙d2 | 螺牙旋合長度l1 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 15 | M6 | 26 | NI-不鏽鋼 | ||
11天~ | 15 | M6 | 36 | NI-不鏽鋼 | ||
14天~ | 15 | M6 | 46 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 15 | M8 | 20 | NI-不鏽鋼 | ||
14天~ | 15 | M8 | 35 | NI-不鏽鋼 | ||
11天~ | 15 | M8 | 45 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 15 | M8 | 58 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M6 | 26 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M6 | 36 | NI-不鏽鋼 | ||
14天~ | 18 | M6 | 46 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M8 | 20 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M8 | 35 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M8 | 45 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M8 | 58 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M10 | 34 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M10 | 44 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 18 | M10 | 57 | NI-不鏽鋼 | ||
11天~ | 18 | M10 | 74 | NI-不鏽鋼 | ||
14天~ | 21 | M6 | 26 | NI-不鏽鋼 | ||
11天~ | 21 | M6 | 26 | NV-不鏽鋼 | ||
14天~ | 21 | M6 | 36 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M6 | 36 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M6 | 46 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M6 | 46 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 20 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 20 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 35 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 35 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 45 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 45 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 58 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M8 | 58 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M10 | 34 | NI-不鏽鋼 | ||
11天~ | 21 | M10 | 34 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M10 | 44 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M10 | 44 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M10 | 57 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M10 | 57 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M10 | 74 | NI-不鏽鋼 | ||
14天~ | 21 | M10 | 74 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 34 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 34 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 57 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 57 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 74 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 74 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 94 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 21 | M12 | 94 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M6 | 26 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M6 | 26 | NV-不鏽鋼 | ||
12天~ | 25 | M6 | 36 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M6 | 36 | NV-不鏽鋼 | ||
14天~ | 25 | M6 | 46 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M6 | 46 | NV-不鏽鋼 | ||
11天~ | 25 | M8 | 20 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M8 | 20 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M8 | 35 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M8 | 35 | NV-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M8 | 45 | NI-不鏽鋼 | ||
8天~ | 25 | M8 | 45 | NV-不鏽鋼 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策