(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

關節軸承 不鏽鋼製外螺牙型

關節軸承 不鏽鋼製外螺牙型

不鏽鋼製球頭關節軸承GN 648.6類似DIN ISO 12240-4的K系列(原DIN 648 K)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
648.6-5-M5-NH
648.6-5-M5-WH
648.6-5-M5-WK
648.6-5-M5L-NH
648.6-5-M5L-WH
648.6-5-M5L-WK
648.6-6-M6-NH
648.6-6-M6-WH
648.6-6-M6-WK
648.6-6-M6L-NH
648.6-6-M6L-WH
648.6-6-M6L-WK
648.6-8-M8-NH
648.6-8-M8-WH
648.6-8-M8-WK
648.6-8-M8L-NH
648.6-8-M8L-WH
648.6-8-M8L-WK
648.6-10-M10-NH
648.6-10-M10-WH
648.6-10-M10-WK
648.6-10-M10L-NH
648.6-10-M10L-WH
648.6-10-M10L-WK
648.6-12-M12-NH
648.6-12-M12-WH
648.6-12-M12-WK
648.6-12-M12L-NH
648.6-12-M12L-WH
648.6-12-M12L-WK
648.6-14-M14-NH
648.6-14-M14-WH
648.6-14-M14-WK
648.6-14-M14L-NH
648.6-14-M14L-WH
648.6-14-M14L-WK
648.6-16-M16-NH
648.6-16-M16-WH
648.6-16-M16-WK
648.6-16-M16L-NH
648.6-16-M16L-WH
648.6-16-M16L-WK
648.6-18-M18X1,​5-NH
648.6-18-M18X1,​5-WH
648.6-18-M18X1,​5-WK
648.6-18-M18X1,​5L-NH
648.6-18-M18X1,​5L-WH
648.6-18-M18X1,​5L-WK
648.6-20-M20X1,​5-NH
648.6-20-M20X1,​5-WH
648.6-20-M20X1,​5-WK
648.6-20-M20X1,​5L-NH
648.6-20-M20X1,​5L-WH
648.6-20-M20X1,​5L-WK
648.6-22-M22X1,​5-NH
648.6-22-M22X1,​5-WH
648.6-22-M22X1,​5-WK
648.6-22-M22X1,​5L-NH
648.6-22-M22X1,​5L-WH
648.6-22-M22X1,​5L-WK
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d2 孔徑d1 左旋螺牙d2 型式
8天~ M55-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ M55-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
8天~ M55-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -5M5LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -5M5LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -5M5LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ M66-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ M66-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ M66-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -6M6LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -6M6LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -6M6LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
14天~ M88-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ M88-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
8天~ M88-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -8M8LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -8M8LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -8M8LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
12天~ [M10] M1010-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ [M10] M1010-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M10] M1010-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -10M10LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -10M10LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -10M10LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ [M12] M1212-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ [M12] M1212-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M12] M1212-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -12M12LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -12M12LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -12M12LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ [M14] M1414-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ [M14] M1414-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M14] M1414-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -14M14LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -14M14LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -14M14LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
11天~ [M16] M1616-NH-青銅/鋼可潤滑
11天~ [M16] M1616-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M16] M1616-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -16M16LNH-青銅/鋼可潤滑
11天~ -16M16LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -16M16LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ [M18] M18×1,518-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ [M18] M18×1,518-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M18] M18×1,518-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -18M18×1,5LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -18M18×1,5LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -18M18×1,5LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ [M20] M20×1,520-NH-青銅/鋼可潤滑
11天~ [M20] M20×1,520-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M20] M20×1,520-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
8天~ -20M20×1,5LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -20M20×1,5LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -20M20×1,5LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
11天~ [M22] M22×1,522-NH-青銅/鋼可潤滑
8天~ [M22] M22×1,522-WH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M22] M22×1,522-WK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑
11天~ -22M22×1,5LNH-青銅/鋼可潤滑
8天~ -22M22×1,5LWH-青銅-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -22M22×1,5LWK-不鏽鋼-PTFE/自潤滑

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767