(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

關節軸承 鋼製外螺牙型 GN 648.2

關節軸承 鋼製外螺牙型 GN 648.2

關節軸承 外螺牙型 GN 648.2 類似 DIN ISO 12240-4 的K系列 (原DIN 648 K)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
648.2-5-M5-N
648.2-5-M5-W
648.2-5-M5L-N
648.2-5-M5L-W
648.2-6-M6-N
648.2-6-M6-W
648.2-6-M6L-N
648.2-6-M6L-W
648.2-8-M8-N
648.2-8-M8-W
648.2-8-M8L-N
648.2-8-M8L-W
648.2-10-M10-N
648.2-10-M10-W
648.2-10-M10L-N
648.2-10-M10L-W
648.2-12-M12-N
648.2-12-M12-W
648.2-12-M12L-N
648.2-12-M12L-W
648.2-14-M14-N
648.2-14-M14-W
648.2-14-M14L-N
648.2-14-M14L-W
648.2-16-M16-N
648.2-16-M16-W
648.2-16-M16L-N
648.2-16-M16L-W
648.2-18-M18X1,​5-N
648.2-18-M18X1,​5-W
648.2-18-M18X1,​5L-N
648.2-18-M18X1,​5L-W
648.2-20-M20X1,​5-N
648.2-20-M20X1,​5-W
648.2-20-M20X1,​5L-N
648.2-20-M20X1,​5L-W
648.2-22-M22X1,​5-N
648.2-22-M22X1,​5-W
648.2-22-M22X1,​5L-N
648.2-22-M22X1,​5L-W
648.2-25-M24X2-N
648.2-25-M24X2-W
648.2-25-M24X2L-N
648.2-25-M24X2L-W
648.2-30-M30X2-W
648.2-30-M30X2L-W
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 d2 孔徑d1 左旋螺牙d2 型式
14天~ M55-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ M55-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -5M5LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -5M5LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
11天~ M66-N-黃銅/鋼可潤滑
14天~ M66-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -6M6LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -6M6LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ M88-N-黃銅/鋼可潤滑
14天~ M88-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -8M8LN-黃銅/鋼可潤滑
14天~ -8M8LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M10] M1010-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ [M10] M1010-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -10M10LN-黃銅/鋼可潤滑
11天~ -10M10LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M12] M1212-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ [M12] M1212-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -12M12LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -12M12LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M14] M1414-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ [M14] M1414-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -14M14LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -14M14LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M16] M1616-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ [M16] M1616-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -16M16LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -16M16LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M18] M18×1,518-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ [M18] M18×1,518-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -18M18×1,5LN-黃銅/鋼可潤滑
14天~ -18M18×1,5LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M20] M20×1,520-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ [M20] M20×1,520-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -20M20×1,5LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -20M20×1,5LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ [M22] M22×1,522-N-黃銅/鋼可潤滑
8天~ [M22] M22×1,522-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
8天~ -22M22×1,5LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -22M22×1,5LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M24] M24×225-N-黃銅/鋼可潤滑
11天~ [M24] M24×225-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -25M24×2LN-黃銅/鋼可潤滑
8天~ -25M24×2LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑
11天~ [M30] M30×230-W-鋼-PTFE/鋼自潤滑
11天~ -30M30×2LW-鋼-PTFE/鋼自潤滑

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767