(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
關節軸承 內螺牙型GN 648.1類似DIN ISO 12240-4的K系列(原DIN 648 K)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d2 | 孔徑d1 | 左旋螺牙d2 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | M4 | 5 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | M4 | 5 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
11天~ | M5 | 5 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | M5 | 5 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 5 | M5L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | - | 5 | M5L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
11天~ | M6 | 6 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | M6 | 6 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 6 | M6L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
14天~ | - | 6 | M6L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | M8 | 8 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
14天~ | M8 | 8 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 8 | M8L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | - | 8 | M8L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M10] M10 | 10 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
14天~ | [M10] M10 | 10 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 10 | M10L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | - | 10 | M10L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
14天~ | [M10] M10×1,25 | 10 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | [M10] M10×1,25 | 10 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M12] M12 | 12 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | [M12] M12 | 12 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 12 | M12L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | - | 12 | M12L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M12] M12×1,25 | 12 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | [M12] M12×1,25 | 12 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M14] M14 | 14 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | [M14] M14 | 14 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 14 | M14L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | - | 14 | M14L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
14天~ | [M16] M16 | 16 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | [M16] M16 | 16 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 16 | M16L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | - | 16 | M16L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M16] M16×1,5 | 16 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | [M16] M16×1,5 | 16 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M18] M18×1,5 | 18 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | [M18] M18×1,5 | 18 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 18 | M18×1,5L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | - | 18 | M18×1,5L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M20] M20×1,5 | 20 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | [M20] M20×1,5 | 20 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 20 | M20×1,5L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
11天~ | - | 20 | M20×1,5L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M22] M22×1,5 | 22 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | [M22] M22×1,5 | 22 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 22 | M22×1,5L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | - | 22 | M22×1,5L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M24] M24×2 | 25 | - | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | [M24] M24×2 | 25 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 25 | M24×2L | N-黃銅/鋼可潤滑 | ||
8天~ | - | 25 | M24×2L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | [M30] M30×2 | 30 | - | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 | ||
8天~ | - | 30 | M30×2L | W-鋼-PTFE/鋼自潤滑 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策