(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

關節軸承 連接球L型 DIN 71802

關節軸承 連接球L型 DIN 71802

關節軸承 連接球L型 DIN 71802 由球頭槽 DIN 71805 和球頭柄 DIN 71803 組成。
附安全鎖型 (CS、BS型)的旋轉角度為15°,無安全鎖型 (C、B型) 的旋轉角度為18°。
組裝時,將球頭穿過作為固定器的扣環。如果球頭和球頭槽之間的保持力不足,可加上易於安裝的安全鎖來提高保持力。
可加裝防塵蓋 GN 710 以保護L型關節軸承。
六角螺帽是L型關節軸承的一部分。
防塵蓋 GN 710 另售。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
71802-8-M5-C
71802-8-M5-CS
71802-8-M5L-C
71802-8-M5L-CS
71802-10-M6-C
71802-10-M6-CS
71802-10-M6L-C
71802-10-M6L-CS
71802-13-M8-C
71802-13-M8-CS
71802-13-M8L-C
71802-13-M8L-CS
71802-16-M10-C
71802-16-M10-CS
71802-16-M10L-C
71802-16-M10L-CS
71802-16-M12-C
71802-16-M12-CS
71802-16-M12L-C
71802-16-M12L-CS
71802-19-M14F-C
71802-19-M14F-CS
71802-19-M14FL-C
71802-19-M14FL-CS
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 d2 孔徑d1 左旋螺牙d2 型式
8天~ M58-C-附螺紋球柄,無安全鎖
14天~ M58-CS-附螺紋球柄,有安全鎖
11天~ -8M5LC-附螺紋球柄,無安全鎖
14天~ -8M5LCS-附螺紋球柄,有安全鎖
14天~ M610-C-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ M610-CS-附螺紋球柄,有安全鎖
14天~ -10M6LC-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ -10M6LCS-附螺紋球柄,有安全鎖
8天~ M813-C-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ M813-CS-附螺紋球柄,有安全鎖
8天~ -13M8LC-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ -13M8LCS-附螺紋球柄,有安全鎖
11天~ [M10] M1016-C-附螺紋球柄,無安全鎖
11天~ [M10] M1016-CS-附螺紋球柄,有安全鎖
8天~ -16M10LC-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ -16M10LCS-附螺紋球柄,有安全鎖
14天~ [M12] M1216-C-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ [M12] M1216-CS-附螺紋球柄,有安全鎖
8天~ -16M12LC-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ -16M12LCS-附螺紋球柄,有安全鎖
14天~ [M14] M14F19-C-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ [M14] M14F19-CS-附螺紋球柄,有安全鎖
8天~ -19M14FLC-附螺紋球柄,無安全鎖
8天~ -19M14FLCS-附螺紋球柄,有安全鎖

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767