(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

可調式手把 不鏽鋼 附螺桿

可調式手把 不鏽鋼 附螺桿

可調式手把GN 300.5為全不鏽鋼製把手,適用於惡劣環境條件或食品加工或化學工業等指定使用不鏽鋼材質零件的情況。
六角頭固定螺絲(AS型)符合「防止積水」的要求。
可調式手把是在有限空間或特定位置使用時的理想選擇。中心嵌入裝置以鋸齒連接到手把,可以輕易鬆開。
拉動手把,鬆開鋸齒並使其旋轉到所需的夾持位置。鬆開手把後,鋸齒會自動重新嵌合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
300.5-30-M3-6-AS
300.5-30-M3-6-IS
300.5-30-M3-8-AS
300.5-30-M3-8-IS
300.5-30-M3-10-AS
300.5-30-M3-10-IS
300.5-30-M3-12-AS
300.5-30-M3-12-IS
300.5-30-M3-16-AS
300.5-30-M3-16-IS
300.5-30-M4-12-AS
300.5-30-M4-12-IS
300.5-30-M4-16-AS
300.5-30-M4-16-IS
300.5-30-M4-20-AS
300.5-30-M4-20-IS
300.5-30-M4-25-AS
300.5-30-M4-25-IS
300.5-30-M4-32-AS
300.5-30-M4-32-IS
300.5-30-M5-12-AS
300.5-30-M5-12-IS
300.5-30-M5-16-AS
300.5-30-M5-16-IS
300.5-30-M5-20-AS
300.5-30-M5-20-IS
300.5-30-M5-25-AS
300.5-30-M5-25-IS
300.5-30-M5-32-AS
300.5-30-M5-32-IS
300.5-30-M5-40-AS
300.5-30-M5-40-IS
300.5-30-M5-50-AS
300.5-30-M5-50-IS
300.5-30-M6-12-AS
300.5-30-M6-12-IS
300.5-30-M6-16-AS
300.5-30-M6-16-IS
300.5-30-M6-20-AS
300.5-30-M6-20-IS
300.5-30-M6-25-AS
300.5-30-M6-25-IS
300.5-30-M6-32-AS
300.5-30-M6-32-IS
300.5-30-M6-40-AS
300.5-30-M6-40-IS
300.5-30-M6-50-AS
300.5-30-M6-50-IS
300.5-45-M4-12-AS
300.5-45-M4-12-IS
300.5-45-M4-16-AS
300.5-45-M4-16-IS
300.5-45-M4-20-AS
300.5-45-M4-20-IS
300.5-45-M4-25-AS
300.5-45-M4-25-IS
300.5-45-M4-32-AS
300.5-45-M4-32-IS
300.5-45-M5-12-AS
300.5-45-M5-12-IS
型號數量折扣標準
出貨日
手把/把手長度l1
(mm)
螺牙d1 (M) 螺牙長度l2 型式
8天~ 3036AS-附外六角
8天~ 3036IS-附內梅花槽
8天~ 3038AS-附外六角
8天~ 3038IS-附內梅花槽
8天~ 30310AS-附外六角
8天~ 30310IS-附內梅花槽
8天~ 30312AS-附外六角
8天~ 30312IS-附內梅花槽
8天~ 30316AS-附外六角
8天~ 30316IS-附內梅花槽
8天~ 30412AS-附外六角
8天~ 30412IS-附內梅花槽
8天~ 30416AS-附外六角
8天~ 30416IS-附內梅花槽
8天~ 30420AS-附外六角
8天~ 30420IS-附內梅花槽
8天~ 30425AS-附外六角
8天~ 30425IS-附內梅花槽
8天~ 30432AS-附外六角
11天~ 30432IS-附內梅花槽
8天~ 30512AS-附外六角
8天~ 30512IS-附內梅花槽
8天~ 30516AS-附外六角
8天~ 30516IS-附內梅花槽
8天~ 30520AS-附外六角
8天~ 30520IS-附內梅花槽
8天~ 30525AS-附外六角
8天~ 30525IS-附內梅花槽
8天~ 30532AS-附外六角
8天~ 30532IS-附內梅花槽
8天~ 30540AS-附外六角
8天~ 30540IS-附內梅花槽
8天~ 30550AS-附外六角
8天~ 30550IS-附內梅花槽
8天~ 30612AS-附外六角
8天~ 30612IS-附內梅花槽
8天~ 30616AS-附外六角
8天~ 30616IS-附內梅花槽
8天~ 30620AS-附外六角
8天~ 30620IS-附內梅花槽
8天~ 30625AS-附外六角
8天~ 30625IS-附內梅花槽
8天~ 30632AS-附外六角
8天~ 30632IS-附內梅花槽
8天~ 30640AS-附外六角
8天~ 30640IS-附內梅花槽
8天~ 30650AS-附外六角
8天~ 30650IS-附內梅花槽
8天~ 45412AS-附外六角
8天~ 45412IS-附內梅花槽
8天~ 45416AS-附外六角
8天~ 45416IS-附內梅花槽
8天~ 45420AS-附外六角
8天~ 45420IS-附內梅花槽
8天~ 45425AS-附外六角
8天~ 45425IS-附內梅花槽
8天~ 45432AS-附外六角
8天~ 45432IS-附內梅花槽
8天~ 45512AS-附外六角
8天~ 45512IS-附內梅花槽

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767