(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

可調式手把 壓鑄鋅 鋼製螺桿

可調式手把 壓鑄鋅 鋼製螺桿

可調式手把GN 300是在有限空間或特定位置使用時的理想選擇。中心嵌入裝置以鋸齒連接手把,可以輕易鬆開。
拉動手把,鬆開鋸齒並使其旋轉到所需的夾持位置。鬆開手把後,鋸齒會自動重新嵌合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
300-30-M3-6-OS
300-30-M3-6-RH
300-30-M3-6-RS
300-30-M3-6-SR
300-30-M3-6-SW
300-30-M3-6-SZ
300-30-M3-8-OS
300-30-M3-8-RH
300-30-M3-8-RS
300-30-M3-8-SR
300-30-M3-8-SW
300-30-M3-8-SZ
300-30-M3-10-OS
300-30-M3-10-RH
300-30-M3-10-RS
300-30-M3-10-SR
300-30-M3-10-SW
300-30-M3-10-SZ
300-30-M3-12-OS
300-30-M3-12-RH
300-30-M3-12-RS
300-30-M3-12-SR
300-30-M3-12-SW
300-30-M3-12-SZ
300-30-M3-16-OS
300-30-M3-16-RH
300-30-M3-16-RS
300-30-M3-16-SR
300-30-M3-16-SW
300-30-M3-16-SZ
300-30-M4-12-OS
300-30-M4-12-RH
300-30-M4-12-RS
300-30-M4-12-SR
300-30-M4-12-SW
300-30-M4-12-SZ
300-30-M4-16-OS
300-30-M4-16-RH
300-30-M4-16-RS
300-30-M4-16-SR
300-30-M4-16-SW
300-30-M4-16-SZ
300-30-M4-20-OS
300-30-M4-20-RH
300-30-M4-20-RS
300-30-M4-20-SR
300-30-M4-20-SW
300-30-M4-20-SZ
300-30-M4-25-OS
300-30-M4-25-RH
300-30-M4-25-RS
300-30-M4-25-SR
300-30-M4-25-SW
300-30-M4-25-SZ
300-30-M4-32-OS
300-30-M4-32-RH
300-30-M4-32-RS
300-30-M4-32-SR
300-30-M4-32-SW
300-30-M4-32-SZ
型號數量折扣標準
出貨日
手把/把手長度l1
(mm)
連接螺牙d1 螺牙長度l2 顏色
8天~ 30M36OS
8天~ 30M36RH
8天~ 30M36RS
8天~ 30M36SR
8天~ 30M36SW
8天~ 30M36SZ
8天~ 30M38OS
8天~ 30M38RH
8天~ 30M38RS
8天~ 30M38SR
8天~ 30M38SW
8天~ 30M38SZ
8天~ 30M310OS
8天~ 30M310RH
8天~ 30M310RS
8天~ 30M310SR
8天~ 30M310SW
8天~ 30M310SZ
8天~ 30M312OS
8天~ 30M312RH
8天~ 30M312RS
8天~ 30M312SR
8天~ 30M312SW
8天~ 30M312SZ
8天~ 30M316OS
8天~ 30M316RH
8天~ 30M316RS
8天~ 30M316SR
8天~ 30M316SW
8天~ 30M316SZ
8天~ 30M412OS
8天~ 30M412RH
8天~ 30M412RS
8天~ 30M412SR
14天~ 30M412SW
8天~ 30M412SZ
8天~ 30M416OS
8天~ 30M416RH
8天~ 30M416RS
8天~ 30M416SR
8天~ 30M416SW
8天~ 30M416SZ
8天~ 30M420OS
8天~ 30M420RH
8天~ 30M420RS
8天~ 30M420SR
8天~ 30M420SW
8天~ 30M420SZ
8天~ 30M425OS
8天~ 30M425RH
8天~ 30M425RS
8天~ 30M425SR
8天~ 30M425SW
8天~ 30M425SZ
8天~ 30M432OS
8天~ 30M432RH
8天~ 30M432RS
8天~ 30M432SR
14天~ 30M432SW
8天~ 30M432SZ

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767