(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可調式手把 壓鑄鋅 不鏽鋼螺桿 (型號表)

LEVER

可調式手把 壓鑄鋅 不鏽鋼螺桿

可調式手把GN 300.1是在有限空間或特定位置使用時的理想選擇。中心嵌入裝置以鋸齒連接手把,可以輕易鬆開。
拉動手把,鬆開鋸齒並使其旋轉到所需的夾持位置。鬆開手把後,鋸齒會自動重新嵌合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

300.1-108-M12-50-SW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
300.1-108-M12-50-SW
型號數量折扣標準
出貨日
手把/把手長度l1
(mm)
螺牙d1 (M) 螺牙長度l2 顏色 孔徑d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t 重量
(kg)
14天~ 1081250SW-233050.512755-0.371

Loading...

  1. 1

可調式手把 壓鑄鋅 不鏽鋼螺桿的型號300.1-108-M12-50-SW頁面。
記載關於型號300.1-108-M12-50-SW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
300.1-108-B12-SR
300.1-108-B12-SW
300.1-108-B12-SZ
300.1-108-M12-50-SZ
300.1-108-M12-63-OS
300.1-108-M12-63-RH
型號數量折扣標準
出貨日
手把/把手長度l1
(mm)
螺牙d1 (M) 螺牙長度l2 顏色 孔徑d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t 重量
(kg)
14天~ 108--SRB12233050.51275522-
14天~ 108--SWB12233050.51275522-
14天~ 108--SZB12233050.51275522-
14天~ 1081250SZ-233050.512755--
14天~ 1081263OS-233050.512755-0.383
14天~ 1081263RH-233050.512755--

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767