(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可調式手把GN 300.1是在有限空間或特定位置使用時的理想選擇。中心嵌入裝置以鋸齒連接手把,可以輕易鬆開。
拉動手把,鬆開鋸齒並使其旋轉到所需的夾持位置。鬆開手把後,鋸齒會自動重新嵌合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
300.1-108-M12-50-SR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
可調式手把 壓鑄鋅 不鏽鋼螺桿的型號300.1-108-M12-50-SR頁面。
記載關於型號300.1-108-M12-50-SR之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
300.1-108-B12-SR |
300.1-108-B12-SW |
300.1-108-B12-SZ |
300.1-108-M12-50-SW |
300.1-108-M12-50-SZ |
300.1-108-M12-63-OS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 手把/把手長度l1 (mm) | 螺牙d1 (M) | 螺牙長度l2 | 顏色 | 孔徑d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 108 | - | - | SR | B12 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | ||
14天~ | 108 | - | - | SW | B12 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | ||
14天~ | 108 | - | - | SZ | B12 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | ||
14天~ | 108 | 12 | 50 | SW | - | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | - | 0.371 | ||
14天~ | 108 | 12 | 50 | SZ | - | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | - | - | ||
14天~ | 108 | 12 | 63 | OS | - | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | - | 0.383 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策