(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/12/15 9:00 ~ 12/16 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可調式手把 壓鑄鋅 不鏽鋼螺桿

可調式手把 壓鑄鋅 不鏽鋼螺桿

可調式手把GN 300.1是在有限空間或特定位置使用時的理想選擇。中心嵌入裝置以鋸齒連接手把,可以輕易鬆開。
拉動手把,鬆開鋸齒並使其旋轉到所需的夾持位置。鬆開手把後,鋸齒會自動重新嵌合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
300.1-30-B5-OS
300.1-30-B5-RH
300.1-30-B5-RS
300.1-30-B5-SR
300.1-30-B5-SW
300.1-30-B5-SZ
300.1-30-B6-OS
300.1-30-B6-RH
300.1-30-B6-RS
300.1-30-B6-SR
300.1-30-B6-SW
300.1-30-B6-SZ
300.1-30-M3-6-OS
300.1-30-M3-6-RH
300.1-30-M3-6-RS
300.1-30-M3-6-SR
300.1-30-M3-6-SW
300.1-30-M3-6-SZ
300.1-30-M3-8-OS
300.1-30-M3-8-RH
300.1-30-M3-8-RS
300.1-30-M3-8-SR
300.1-30-M3-8-SW
300.1-30-M3-8-SZ
300.1-30-M3-10-OS
300.1-30-M3-10-RH
300.1-30-M3-10-RS
300.1-30-M3-10-SR
300.1-30-M3-10-SW
300.1-30-M3-10-SZ
300.1-30-M3-12-OS
300.1-30-M3-12-RH
300.1-30-M3-12-RS
300.1-30-M3-12-SR
300.1-30-M3-12-SW
300.1-30-M3-12-SZ
300.1-30-M3-16-OS
300.1-30-M3-16-RH
300.1-30-M3-16-RS
300.1-30-M3-16-SR
300.1-30-M3-16-SW
300.1-30-M3-16-SZ
300.1-30-M4-12-OS
300.1-30-M4-12-RH
300.1-30-M4-12-RS
300.1-30-M4-12-SR
300.1-30-M4-12-SW
300.1-30-M4-12-SZ
300.1-30-M4-16-OS
300.1-30-M4-16-RH
300.1-30-M4-16-RS
300.1-30-M4-16-SR
300.1-30-M4-16-SW
300.1-30-M4-16-SZ
300.1-30-M4-20-OS
300.1-30-M4-20-RH
300.1-30-M4-20-RS
300.1-30-M4-20-SR
300.1-30-M4-20-SW
300.1-30-M4-20-SZ
型號數量折扣標準
出貨日
手把/把手長度l1
(mm)
螺牙d1 (M) 螺牙長度l2 顏色 孔徑d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t 重量
(kg)
14天~ 30--OSB5101324.54313.580.025
14天~ 30--RHB5101324.54313.580.021
14天~ 30--RSB5101324.54313.580.025
14天~ 30--SRB5101324.54313.580.025
14天~ 30--SWB5101324.54313.580.018
14天~ 30--SZB5101324.54313.580.165
14天~ 30--OSB6101324.54313.580.025
14天~ 30--RHB6101324.54313.580.021
14天~ 30--RSB6101324.54313.580.025
14天~ 30--SRB6101324.54313.580.025
14天~ 30--SWB6101324.54313.580.018
14天~ 30--SZB6101324.54313.580.165
8天~ 3036OS---------
8天~ 3036RH---------
8天~ 3036RS---------
8天~ 3036SR---------
8天~ 3036SW---------
8天~ 3036SZ---------
8天~ 3038OS---------
8天~ 3038RH---------
8天~ 3038RS---------
8天~ 3038SR---------
8天~ 3038SW---------
8天~ 3038SZ---------
8天~ 30310OS---------
8天~ 30310RH---------
8天~ 30310RS---------
8天~ 30310SR---------
8天~ 30310SW---------
8天~ 30310SZ---------
8天~ 30312OS---------
8天~ 30312RH---------
8天~ 30312RS---------
8天~ 30312SR---------
8天~ 30312SW---------
8天~ 30312SZ---------
8天~ 30316OS---------
8天~ 30316RH---------
8天~ 30316RS---------
8天~ 30316SR---------
8天~ 30316SW---------
8天~ 30316SZ---------
8天~ 30412OS---------
8天~ 30412RH---------
8天~ 30412RS---------
8天~ 30412SR---------
8天~ 30412SW---------
8天~ 30412SZ---------
8天~ 30416OS---------
8天~ 30416RH---------
8天~ 30416RS---------
8天~ 30416SR---------
8天~ 30416SW---------
8天~ 30416SZ---------
8天~ 30420OS---------
8天~ 30420RH---------
8天~ 30420RS---------
8天~ 30420SR---------
8天~ 30420SW---------
8天~ 30420SZ---------

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767