(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵精密調壓閥 SRP Series

SMC REGULATOR

無塵精密調壓閥 SRP Series

高精度/低消耗流量的不鏽鋼調壓閥調壓閥 無塵精密調壓閥 SRP Series。
【特長】
・溢流量0.5L/min(ANR)以下(出口壓力:0.2MPa時)
・設定感度:0.3%F.S.
・反覆性:1%F.S.
・優異的耐腐蝕性。接觸流體的金屬全部使用SUS316
・構成零件不使用潤滑脂。流體接觸零件完全脫脂洗淨。
【用途】
・藥液壓送
・N2吹拭

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SRP1111-01

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

調節閥/增壓閥調節閥使用流體空氣 / 氮
調節閥種類精密控制形狀標準
壓力計[無] 無使用環境無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境
供給側 接續種類Rc供給側 接續外徑1/8
控制側 連接種類Rc控制側 連接徑1/8
排氣結構[有] 溢流型回流功能
更多商品介紹
使用壓力範圍(MPa)~1流動方向[右邊] 左→右
設定壓力0.01~0.4MPa訂製品規格標準
規格錶孔方向標準 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SRP1111-01
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 / 氮 調節閥種類 精密控制
形狀 標準 壓力計 使用環境 無塵對應 / 對應禁油 / 耐腐食環境
供給側 接續種類 Rc 供給側 接續外徑 1/8 控制側 連接種類 Rc
控制側 連接徑 1/8 排氣結構 溢流型 回流功能
使用壓力範圍(MPa) ::1 流動方向 左→右 設定壓力 0.01~0.4MPa
訂製品規格 標準 規格 錶孔方向標準

無塵精密調壓閥 SRP Series的型號SRP1111-01頁面。
記載關於型號SRP1111-01之規格、尺寸、型式情報。